980

中型轮式装载机 980

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量
66877 lb
30344 kg
铲斗容量范围
4.0-14.5 m³ 5.25-19 yd³
4.0-14.5 m³ 5.25-19 yd³
发动机型号
Cat C13
Cat C13

概述

卓越技术实现更高生产率

Cat® 980 轮式装载机拥有优异的性能,采用多种简单易用的技术作为标准配置,提高了操作员的效率和生产率。它具有更出色的性能和可靠耐用性,而且功能多样,能够更好地满足您的需求。

优点

高达 12% 维护成本降低

与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

智能机器 实现高效运行

采用多种技术,加上全新操作员辅助功能,二者无缝协同工作,助您提高生产率。

高达 10% 生产率提升

完成更多工作,实现一致的高铲斗装填系数,进而提高生产率。

产品技术规格适用产品 980

发动机型号 Cat C13 Cat C13
注(1) Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final 和日本 2014 排放标准。 Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final 和日本 2014 排放标准。
注(2) 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理系统时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理系统时在飞轮处提供的功率。
排量 12.5 L 12.5 L
工作重量 66877 lb 30344 kg
备注 ?重量基于机器配置,包括 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、噪声抑制装置以及带有 BOCE(Bolt-on Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗。 ?重量基于机器配置,包括 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、噪声抑制装置以及带有 BOCE(Bolt-on Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 5.4 m³(7.1 yd³)通用铲斗。
前进 - 1 档 4.3 mile/h 6.9 km/h
前进 - 2 档 8.3 mile/h 13.3 km/h
前进 - 3 档 14.6 mile/h 23.5 km/h
前进 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
备注 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 935 mm(37 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 935 mm(37 in))的标准车辆的最大行驶速度。
后退 - 1 档 4.8 mile/h 7.8 km/h
后退 - 2 档 9.4 mile/h 15.2 km/h
后退 - 3 档 16.7 mile/h 26.9 km/h
后退 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
注(1) **适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”的国家/地区销售的机器。 **适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”的国家/地区销售的机器。
注(2) ***欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。 ***欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。
冷却风扇转速达到最大值的 70% - 外部声功率级* 109 109
冷却风扇转速达到最大转速 - 外部声压级别(SAE J88:2013) 78 78
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.995 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.995 短吨)。
挖掘力 51008 lb 227 kN
注(1) 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。
注(2) 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
静态倾翻负载 - 40° 全转向 - 无轮胎变形量 20965 kg 46208 lb
静态倾翻负载 - 40° 全转向 – 含轮胎变形量 43432 lb 19706 kg
冷却系统 13.7 gal(US) 52 l
曲轴箱 9.8 gal(US) 37 l
差速器 - 终传动 - 前部 22.2 gal(US) 84 l
差速器 - 终传动 - 后部 22.4 gal(US) 84 l
燃油箱 112.5 gal(US) 426 l
液压油箱 40.4 gal(US) 153 l
变速箱 20.3 gal(US) 77 l
机具系统 - 最大工作压力 4975 psi 34300 kPa
机具系统 - 2250 rpm 时的最大泵排量 119 gal/min 449 l/min
备注 所有尺寸均为近似值,基于配备带有 BOCE 的 5.4 m3(7.1 yd3)通用铲斗和 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎的机器。 所有尺寸均为近似值,基于配备带有 BOCE 的 5.4 m3(7.1 yd3)通用铲斗和 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 子午线轮胎的机器。
后轴中心线至配重边缘 8.9 ft 2661 mm
后轴中心线至铰接件 6.3 ft 1900 mm
离地间隙 1.5 ft 456 mm
高度 - 排气管顶部 12.5 ft 3764 mm
高度 - 机罩顶部 10.1 ft 3064 mm
高度 - ROPS 顶部 12.7 ft 3829 mm
运载时的铰链销高度 2.2 ft 682 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 15.7 ft 4775 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 13.6 ft 4125 mm
总长度 - 不含铲斗 27.5 ft 8355 mm
胎面宽度 8 ft 2440 mm
轴距 12.6 ft 3800 mm
在地面高度时的铲斗后翻角 40 度 40 度
轮胎外侧之间的宽度(满载) 10.9 ft 3260 mm
铲斗后翻度 - 运载高度 50 度 50 度
铲斗后翻角 - 最大升程 61 度 61 度
后轴中心线至配重边缘 2661 mm 2661 mm
后轴中心线至铰接件 6.3 ft 1900 mm
离地间隙 456 mm 1.5 ft
高度 - 排气管顶部 3764 mm 12.5 ft
高度 - 机罩顶部 3064 mm 10.1 ft
高度 - ROPS 顶部 3829 mm 12.7 ft
运载时的铰链销高度 2.2 ft 682 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 4554 mm 14.11 ft
在最大提升位置时的提升臂间隙 3881 mm 12.8 ft
总长度 - 不含铲斗 8155 mm 26.1 ft
胎面宽度 8 ft 2440 mm
轴距 3800 mm 12.6 ft
铲斗后翻度 - 运载高度 50 度 50 度
轮胎外侧之间的宽度(满载) 10.9 ft 3260 mm
在地面高度时的铲斗后翻角 40 度 40 度
铲斗后翻角 - 最大升程 61 度 61 度
铲斗容量范围 4.0-14.5 m³ 5.25-19 yd³ 4.0-14.5 m³ 5.25-19 yd³

980 标配设备

操作员环境

  • 加压抑噪驾驶室
  • EH 机具控制装置、停车制动器
  • 转向操纵手柄
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 触摸显示屏
  • 视野:后视镜、后视摄像头
  • 空调、加热器和除霜器(自动控温和风扇)
  • 可伸缩前部遮阳板
  • 可伸缩后部遮阳板
  • 前部车窗清洁平台
  • 安全层压环绕型前玻璃车窗

车载技术

  • Cat 有效负载称量系统
  • 配备自动设置轮胎的自动挖掘功能
  • 操作员 ID 和机器安全系统
  • 应用简介
  • 作业辅助装置
  • 控制装置帮助和 eOMM

动力传动系

  • Cat C13 发动机
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器和辅助燃油滤清器
  • 发动机、空气预滤器
  • 开放式差速器轮轴
  • 自动行星齿轮动力换档变速箱
  • 锁止变矩器
  • 行车制动器、液压系统、全封闭湿式制动盘、磨损指示器
  • 集成式制动系统(IBS)
  • 弹簧式压力释放停车制动器(卡钳位于前轮轴)

液压系统

  • 配备可变排量活塞泵的负载感应机具系统
  • 配备专用可变排量活塞泵的负载感应转向系统
  • 行驶控制装置、双蓄能器
  • 机油取样阀、Cat XT™ 软管

电气系统

  • 起动和充电系统(24 V)
  • 重负荷电起动装置
  • 照明灯:卤素灯、4 个工作灯、2 个带转向信号的前行车灯、2 个后视镜灯

监控系统

  • 带模拟仪表、LCD 显示屏和警告灯的前方仪表板
  • 主触摸屏监视器(Cat 有效负载、四屏幕、机器设置和消息)

连杆

  • 标准升程 Z 型连杆
  • 限位:提升和倾斜

980 选装设备

操作员环境

  • 车门遥控开启系统
  • HMU 方向盘
  • 娱乐用无线电(FM、AM、USB、BT)
  • 娱乐用无线电(DAB+)
  • CB 无线电预留装置
  • 带有加热功能的皮革/布面空气悬浮式座椅
  • 带有加热/冷却功能的真皮/布面空气悬浮式座椅
  • 360° 可视系统
  • Cat Detect 后部雷达系统
  • 专用后视屏幕
  • 加热镜
  • 重负荷或全护罩前车窗

车载技术

  • Cat 高级有效负载
  • Cat 有效负载打印机

动力传动系

  • 涡轮、空气预滤器
  • 高碎屑散热器
  • 可反转冷却风扇
  • 限滑差速器轮轴
  • 轮轴环保排放口、AOC 预留装置、极端温度密封件
  • 轮轴、机油冷却器
  • 重负荷型变速箱

液压系统

  • 配备行驶控制装置的第三辅助功能
  • 快速连接器控制

电气系统

  • 冷起动(120V 或 240V)
  • 照明灯:LED
  • 警告标志灯

监控系统

  • 倒车频闪灯

连杆

  • 高升程 Z 型连杆

其他设备

  • Cat 自动润滑系统
  • 挡泥板延长件或行车挡泥板
  • 后部护罩:动力传动系、曲轴箱、驾驶室、油缸
  • 可生物降解液压油
  • 高速换油系统
  • 后部驾驶室登梯
  • 快速加注燃油箱
  • 工具箱
  • 车轮楔子
  • 辅助转向系统(电气)

专用配置

  • 集料处理机
  • 垃圾处理和工业应用
  • 林业用伐木装置
  • 钢厂
  • 大块物料搬运机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload

    Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 980 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

980

980

980

980

980

980

980
980
980
980
980
980

查看当前优惠(按对象)  980

查看更多优惠