982

中型轮式装载机 982

请求报价 查找代理商

主要技术规格

1800 rpm 时的净扭矩 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011
378 HP
282 kW
工作重量
78264 lb
35510 kg
铲斗容量范围
4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³
4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³

概述

性能优异,适合各种应用

Cat® 982 轮式装载机拥有优异的性能,采用多种简单易用的技术作为标准配置,提高了操作员的效率和生产率。它具有更出色的性能和可靠耐用性,而且功能多样,能够更好地满足您的需求。

优点

高达 12% 维护成本降低

与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

智能机器 实现高效运行

采用多种技术,加上全新操作员辅助功能,二者无缝协同工作,助您提高生产率。

高达 10% 生产率提升

完成更多工作,实现一致的高铲斗装填系数,进而提高生产率。

产品技术规格适用产品 982

1800 rpm 时的净扭矩 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 378 HP 282 kW
1800 rpm 时的总功率 - SAE J1995:2014 412 HP 307 kW
发动机型号 Cat C13 Cat C13
1800 rpm 时的发动机功率 - ISO 14396:2002 406 HP 303 kW
注(1) Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final 和日本 2014 排放标准。 Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Tier 4 Final 和日本 2014 排放标准。
注(2) 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理系统时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理系统时在飞轮处提供的功率。
1300 rpm 时的发动机扭矩 - ISO 14396:2002 1602 lb/ft 2172 N·m
1100 rpm 时的净扭矩 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
1300 rpm 时的总扭矩 - SAE J1995:2014 1617 lb/ft 2192 N·m
工作重量 78264 lb 35510 kg
备注 重量基于机器配置,包括 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link、开放式差速器轮轴(前/后)、辅助转向、噪声抑制装置以及带有 BOCE(Bolt-on Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗。 重量基于机器配置,包括 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link、开放式差速器轮轴(前/后)、辅助转向、噪声抑制装置以及带有 BOCE(Bolt-on Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗。
前进 - 1 档 3.9 mile/h 6.2 km/h
前进 - 2 档 7.4 mile/h 11.9 km/h
前进 - 3 档 13.1 mile/h 21.1 km/h
前进 - 4 档 23.3 mile/h 37.5 km/h
备注 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 914 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 914 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。
后退 - 1 档 4.3 mile/h 7 km/h
后退 - 2 档 8.5 mile/h 13.6 km/h
后退 - 3 档 15 mile/h 24.1 km/h
后退 - 4 档 24.5 mile/h 39.5 km/h
注(1) **适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”的国家/地区销售的机器。 **适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”的国家/地区销售的机器。
注(2) ***欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。 ***欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。
冷却风扇转速达到最大值的 70% - 外部声功率级* 109 109
冷却风扇转速达到最大转速 - 外部声压级别(SAE J88:2013) 78 78
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.995 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.995 短吨)。
挖掘力 59060 lbf 262 kN
注(1) 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。
注(2) 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
静态倾翻负载 - 40° 全转向 - 无轮胎变形量 22418 kg 49410 lb
静态倾翻负载 - 40° 全转向 – 含轮胎变形量 46526 lb 21110 kg
冷却系统 13.7 gal(US) 52 l
曲轴箱 9.8 gal(US) 37 l
DEF 箱 5.5 gal(US) 21 l
差速器 - 终传动 - 前部 24.3 gal(US) 92 l
差速器 - 终传动 - 后部 24.3 gal(US) 92 l
燃油箱 112.5 gal(US) 426 l
液压油箱 40.4 gal(US) 153 l
变速箱 20.3 gal(US) 77 l
机具系统 - 最大工作压力 4975 psi 34300 kPa
机具系统 - 2250 rpm 时的最大泵排量 119 gal/min 449 l/min
备注 所有尺寸均为近似值,基于配备带有 BOCE 的 6.1 m3(8 yd3)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。 所有尺寸均为近似值,基于配备带有 BOCE 的 6.1 m3(8 yd3)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。
后轴中心线至配重边缘 9.4 ft 2843 mm
后轴中心线至铰接件 6.3 ft 1900 mm
离地间隙 1.4 ft 428 mm
高度 - 排气管顶部 12.4 ft 3736 mm
高度 - 机罩顶部 10 ft 3036 mm
高度 - ROPS 顶部 12.6 ft 3801 mm
运载时的铰链销高度 2.11 ft 896 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 16.1 ft 5150 mm
在最大提升位置时的提升臂间隙 13.4 ft 4069 mm
总长度 - 不含铲斗 29.11 ft 9104 mm
胎面宽度 8.4 ft 2540 mm
轴距 12.6 ft 3800 mm
轮胎外侧之间的宽度(满载) 11.5 ft 3471 mm
后轴中心线至铰接件 6.3 ft 1900 mm
离地间隙 428 mm 1.4 ft
高度 - 排气管顶部 3736 mm 12.4 ft
高度 - 机罩顶部 3036 mm 10 ft
高度 - ROPS 顶部 3801 mm 12.6 ft
运载时的铰链销高度 2.7 ft 791 mm
在最大提升位置时的铰链销高度 4741 mm 15.6 ft
在最大提升位置时的提升臂间隙 3902 mm 12.9 ft
总长度 - 不含铲斗 8597 mm 28.3 ft
胎面宽度 8.4 ft 2540 mm
轴距 3800 mm 12.6 ft
轮胎外侧之间的宽度(满载) 11.5 ft 3471 mm
铲斗容量范围 4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³ 4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³

982 标配设备

操作员环境

  • 加压抑噪驾驶室
  • EH 机具控制装置、停车制动器
  • 转向操纵手柄
  • 空气悬浮式布面座椅
  • 触摸显示屏
  • 视野:后视镜、后视摄像头
  • 空调、加热器和除霜器(自动控温和风扇)
  • 可伸缩前部遮阳板
  • 可伸缩后部遮阳板
  • 前部车窗清洁平台
  • 安全层压环绕型前玻璃车窗

车载技术

  • Cat 有效负载称量系统
  • 配备自动设置轮胎的自动挖掘功能
  • 操作员 ID 和机器安全系统
  • 应用简介
  • 作业辅助装置
  • 控制装置帮助和 eOMM

动力传动系

  • Cat C13 发动机
  • 电动燃油注油泵
  • 油水分离器和辅助燃油滤清器
  • 发动机空气预滤器
  • 开放式差速器轮轴
  • 自动行星齿轮动力换档变速箱
  • 锁止变矩器
  • 行车制动器、液压系统、全封闭湿式制动盘、磨损指示器
  • 集成式制动系统(IBS)
  • 弹簧式压力释放停车制动器(卡钳位于前轮轴)

液压系统

  • 配备可变排量活塞泵的负载感应机具系统
  • 配备专用可变排量活塞泵的负载感应转向系统
  • 行驶控制装置、双蓄能器
  • 机油取样阀、Cat XT™ 软管

电气系统

  • 起动和充电系统(24 V)
  • 重负荷电起动装置
  • 照明灯:卤素灯、4 个工作灯、2 个带转向信号的前行车灯、2 个后视镜灯

监控系统

  • 带模拟仪表、LCD 显示屏和警告灯的前方仪表板
  • 主触摸屏监视器(Cat 有效负载、四屏幕、机器设置和消息)

连杆

  • 标准升程 Z 型连杆
  • 限位:提升和倾斜

982 选装设备

操作员环境

  • 车门遥控开启系统
  • 娱乐用无线电(FM、AM、USB、BT)
  • 娱乐用无线电(DAB+)
  • CB 无线电预留装置
  • 带有加热功能的皮革/布面空气悬浮式座椅
  • 带有加热/冷却功能的真皮/布面空气悬浮式座椅
  • 360° 可视系统
  • Cat Detect 后部雷达系统
  • 专用后视屏幕
  • 加热镜
  • 重负荷或全护罩前车窗

车载技术

  • Cat 高级有效负载
  • Cat 有效负载打印机

动力传动系

  • 涡轮、空气预滤器
  • 高碎屑散热器
  • 可反转冷却风扇
  • 限滑差速器轮轴
  • 轮轴环保排放口、AOC 预留装置、极端温度密封件
  • 轮轴、机油冷却器
  • 重负荷型变速箱

液压系统

  • 配备行驶控制装置的第三辅助功能
  • 快速连接器控制

电气系统

  • 冷起动(120V 或 240V)
  • 照明灯:LED
  • 警告标志灯

监控系统

  • 倒车频闪灯

连杆

  • 高升程 Z 型连杆

其他设备

  • Cat 自动润滑系统
  • 挡泥板延长件或行车挡泥板
  • 后部护罩:动力传动系、曲轴箱、驾驶室、油缸
  • 可生物降解液压油
  • 高速换油系统
  • 后部驾驶室登梯
  • 快速加注燃油箱
  • 工具箱
  • 车轮楔子
  • 辅助转向系统(电气)

专用配置

  • 集料处理机
  • 垃圾处理和工业应用
  • 林业用伐木装置

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload

    Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 982 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

通过交互式虚拟产品展示,探索 982 的出色特性和优势。

开始体验 982
close

查看当前优惠(按对象)  982

查看更多优惠