637 煤斗

煤斗铲运机 637 煤斗

请求报价 查找代理商

主要技术规格

飞轮功率 - 牵引车/铲运机
425 kW(570 hp)/216 kW(290 hp)
425 kW(570 hp)/216 kW(290 hp)
排放
Cat® C9.3 和 Cat® C18 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 发动机排放标准。
Cat® C9.3 和 Cat® C18 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 发动机排放标准。
变速箱档位 - 一档
3.4 mile/h
5.5 km/h

概述

运输更多煤

637 煤斗比标准轮式自行式铲运机铲斗更长、更高,运输低密度松散煤时运输距离可以达到 38 m(50 yd)。铲斗经过精心设计和制造,可以将传来的松散煤专门运送到煤堆,并将堆煤储备到供料系统。

优点

提高 舒适性

符合人机工程学的控制装置和重新设计的新驾驶室内部,为一整天的工作提供了更舒适高效的工作环境

生产率提升

燃油效率方面的改进和全新的 APECS 变速箱控制装置可在大多数应用中实现更高的生产率

提升 安全性

新安全特性可帮助操作员提高全天的生产率和工作效率

产品技术规格适用产品 637 煤斗

飞轮功率 - 牵引车/铲运机 425 kW(570 hp)/216 kW(290 hp) 425 kW(570 hp)/216 kW(290 hp)
排放 Cat® C9.3 和 Cat® C18 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 发动机排放标准。 Cat® C9.3 和 Cat® C18 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 发动机排放标准。
发动机型号 - 牵引车 Cat® C18 Cat® C18
发动机型号 - 铲运机 Cat® C9.3 Cat® C9.3
额定发动机转速 - 牵引车 1900 r/min 1900 r/min
总宽度 12.93 ft 3.94 m
额定发动机转速 - 铲运机 2150 r/min 2150 r/min
飞轮功率 - 牵引车 570 hp 425 kW
总装运高度 13.62 ft 4.15 m
飞轮功率 - 铲运机 290 hp 215 kW
铲运机容量 - 平装 41 yd³ 31.3 m³
铲运机容量 - 堆装 50 yd³ 38 m³
额定负载 34472 kg(76000 lb)/34.20 公吨(38 短吨) 34472 kg(76000 lb)/34.20 公吨(38 短吨)
宽度 - 挖方 11.5 ft 3.51 m
最大挖方深度 17.7 in 450 mm
最大摊铺深度 21.1 in 535 mm
最高速度 - 满载 34.7 mile/h 55.8 km/h
180° 路缘间转弯宽度 42.59 ft 12.98 m
轮胎 - 牵引车 37.25R35**E3 37.25R35**E3
轮胎 - 铲运机 37.25R35**E3 37.25R35**E3
总长度 609.5 in 15480 mm
工作重量 - 空载 117782 lb 52425 kg
燃油箱加注容量 - 铲运机 370 gal(美制) 1400 l
变速箱档位 - 一档 3.4 mile/h 5.5 km/h
变速箱档位 - 二档 6.2 mile/h 10 km/h
变速箱档位 - 三档 7.7 mile/h 12.4 km/h
变速箱档位 - 四档 10.5 mile/h 16.9 km/h
变速箱档位 - 五档 14.1 mile/h 22.7 km/h
变速箱档位 - 六档 19 mile/h 30.6 km/h
变速箱档位 - 七档 25.7 mile/h 41.95 km/h
变速箱档位 - 八档 34.7 mile/h 55.8 km/h
变速箱档位 - 倒档 6.2 mile/h 9.9 km/h
转向系统 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
座椅安全带 SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
倒退报警 ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
防滚翻保护结构(ROPS) 符合 ISO 3471:2008 标准,最高承载 21282 kg(46919 lb) 符合 ISO 3471:2008 标准,最高承载 21282 kg(46919 lb)
防落物保护结构(FOPS) ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
外部声功率级 标准机器的外部声功率级(ISO 6393:2008)为 118 dB(A)。 标准机器的外部声功率级(ISO 6393:2008)为 118 dB(A)。
ROPS/FOPS 符合 ISO 标准 符合 ISO 标准
后轮(每个) 2.37 gal(美制) 9 l
曲轴箱 - 铲运机 6.5 gal(美制) 24.5 l
曲轴箱 - 牵引车 13.7 gal(美制) 52 l
变速箱系统 - 牵引车 29 gal(美制) 110 l
冷却系统 - 牵引车 19.8 gal(美制) 75 l
冷却系统 - 铲运机 16.1 gal(美制) 61 l
变速箱系统 - 铲运机 12.9 gal(美制) 49 l
燃油箱 370 gal(美制) 1400 l
柴油机尾气处理液 - 牵引车 8 gal(美制) 30.5 l
液压系统 37.5 gal(美制) 142 l
柴油机尾气处理液 - 铲运机 5.8 gal(美制) 22 l
铲斗下降 3.5 s 3.5 s
铲斗升起 3.5 s 3.5 s
钩环下降 2.1 s 2.1 s
钩环升起 1.5 s 1.5 s
斗门下降 3.8 s 3.8 s
斗门升起 4 s 4 s
推料器回缩 8.5 s 8.5 s
推料器伸出 8.5 s 8.5 s
差速器 40.4 gal(美制) 153 l
挡风玻璃冲洗器 1.3 gal(美制) 5 l
终传动 - 每个 8.71 gal(美制) 33 l
差速器 6.1 gal(美制) 23 l
终传动 - 每个 4.8 gal(美制) 18 l
机器总宽度 155 in 3937 mm
宽度 - 牵引车 137.8 in 3499 mm
宽度 - 后轮胎中心 96.9 in 2462 mm
宽度 - 铲斗内侧 134 in 3404 mm
宽度 - 铲斗外侧 - 装运宽度 143.1 in 3635 mm
总装运高度 163 in 4140 mm
驾驶室顶部高度 147 in 3733 mm
牵引车前部到前轴 142.2 in 3612 mm
离地间隙 - 牵引车 26.1 in 664 mm
轴到垂直连结销 20 in 509 mm
铲运机铲刀最大高度 21.2 in 538 mm
轴距 376.8 in 9570 mm
机器标准总长度 609.5 in 15480 mm
后轴 - 机器后部 95.4 in 2424 mm
宽度 - 后轮胎外侧 143.2 in 3636 mm
最高速度 - 满载 34.7 mile/h 55.8 km/h
铲运机容量 - 堆装 50 yd³ 38 m³

637 煤斗 标配设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系 – 牵引车

  • 采用 MEUI™ 技术的 Cat C18 发动机
  • 发动机压缩制动器
  • 24V 电起动装置
  • 带预滤器的干式空气滤清器
  • 液压风扇
  • 地面发动机停机装置
  • 散热器,铝制单体内芯,每英寸 9 个翅片
  • 曲轴箱护罩
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:
    • 主要和辅助液压驱动湿盘式
    • 弹簧施压液压释放型停车装置
  • 油门锁
  • 变速箱:
    • 8 速行星动力换档
    • ECPC 控制装置
    • APECS 软件
    • 可编程的最高档位选择
    • 变速箱保持
    • 差速锁
    • 动力传动系护罩
    • 标准轮胎防滑
    • 行驶速度控制
    • 机器速度限制
    • 差速锁保护

动力传动系 – 铲运机

  • Cat C9.3 发动机
    • 高压共轨燃油系统
    • 恒速提升发动机制动器
  • 24V 电起动装置
  • 带预滤器的干式空气滤清器
  • 机械式风扇
  • 地面发动机停机装置
  • 散热器,铝制单体内芯,每英寸 9 个翅片
  • 乙醚辅助起动装置
  • 制动系统:
    • 主要和辅助液压驱动干式卡钳
  • 变速箱:
    • 4 速(变矩器驱动装置)
    • 行星动力换档

电气系统 – 牵引车

  • 150 安交流发电机
  • 蓄电池(4 个),12V,1000 CCA,免保养,高输出
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:
    • LED 车头灯
    • 带有危险警告功能的转向信号灯、LED 泛光灯、(2)铲刃、(1)铲斗、侧面视野卤素灯(2)
  • 起动/充电插座

电气系统 – 铲运机

  • 倒车警报器
  • 蓄电池(4 个),12V,1000 CAA,免维护,高输出
  • 65 安交流发电机
  • 24V 电气系统
  • 照明系统:
    • LED 制动灯
    • 带危险指示功能的 LED 转向信号灯

操作员环境 – 牵引车

  • HVAC 空调加热除霜系统
  • HVAC 系统的恒温器控制装置
  • 衣帽钩
  • 饭盒平台,带固定带
  • 诊断连接(2 个)
  • 12V 电源端口(2 个)
  • 差速锁(1 个)
  • 顶部门控灯
  • 电喇叭
  • T 形把手机具控制装置
  • 后视镜
  • 无线电预留装置
  • ROPS/FOPS 加压驾驶室
  • 键盘开关:
    • 油门锁
    • 雨刷器/冲洗器
    • 危险指示灯
    • 缓速器级别选择
    • 工作灯开/关
    • Messenger 显示屏上的信息模式
  • 安全凸舌摇臂开关
  • 两件式静态座椅安全带
  • 座椅,Cat 高级驾驶管理(ARM),Cat 舒适系列 3,旋转 30°
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 右侧紧急出口车窗
  • 滑动车窗
  • 层压拉链式车窗
  • 前后车窗挡风玻璃雨刷器,包括冲洗器
  • 门锁
  • Messenger 显示屏
  • 仪表和报警灯,包括:
    • 冷却液温度
    • 发动机机油温度
    • 液压油温
    • 燃油油位
    • 停车制动器
    • 机具锁止装置
    • 制动系统
    • 油门锁
    • 系统电压
    • 辅助转向系统
    • 钩环下降
    • 自动推料器
    • 差速锁
    • 斗门浮动
    • 变速箱保持
    • 缓冲铰接件
    • 远光灯
    • 行动灯
    • 发动机转速(RPM)
    • 档位选择

油液

  • 长效冷却液,防护温度低至 –37° C(–34° F)

其他标准设备 – 牵引车

  • 高级缓冲铰接件
  • 带加拿大注册号(CRN)的蓄能器(缓冲铰接件)
  • 快速换油
  • 非金属挡泥板
  • 120V 发动机冷却液加热器
  • 轮辋(2 个)
  • 前拖行挂钩
  • 防破坏锁
  • 120V 发动机冷却液加热器
  • 转向锁

其他标准设备 – 铲运机

  • 煤斗
    • 31 m3(41 yd3),平装
    • 38 m3(50 yd3),堆装
  • 防破坏锁
  • 铲运机挡泥板
  • 快速换油
  • 轮辋(2 个)
  • 液压位置感应油缸(铲斗提升和斗门)

637 煤斗 选装设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

转向配置总成

  • 辅助转向配置总成

集成技术

  • 序列辅助配置总成
  • 高级轮胎防滑功能

其他工装

  • 摄像头配置总成 – WAVS
  • 驾驶室标志灯
  • 气动喇叭
  • 气动喇叭和标志灯
  • 配线总成

维修服务说明

  • 贴膜配置总成 – 美国(ANSI)
  • 贴膜配置总成 – 国际(ISO)

了解 637 煤斗 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

637 煤斗铲运机

637 煤斗铲运机

637 煤斗铲运机

637 煤斗铲运机
637 煤斗铲运机
637 煤斗铲运机