装斗式铲运机 621K

请求报价 查找代理商

主要技术规格

飞轮功率 - 推土机/铲运机
304 kW(407 hp)
304 kW(407 hp)
铲运机容量 - 堆装
24 yd³
18.4 m³
最高速度 - 满载
33.5 mile/h
53.9 km/h

产品技术规格适用产品 621K

180° 路缘间转弯宽度 38.71 ft 11.8 m
运输总高度 13.22 ft 4.03 m
最大挖方深度 12.4 in 315 mm
燃油箱加注容量 - 铲运机 201 gal(US) 763 l
铲运机容量 - 平装 17.1 yd³ 13 m³
总宽度 11.71 ft 3.57 m
最大展幅深度 21.3 in 540 mm
宽度 - 挖方 10.3 ft 3.14 m
轮胎 - 铲运机 33.25R29**E3 33.25R29**E3
轮胎 - 推土机驱动 33.25R29**E3 33.25R29**E3
额定负载 26127 kg(57610 lb);26.19 公吨(28.81 短吨) 26127 kg(57610 lb);26.19 公吨(28.81 短吨)
额定发动机转速 - 推土机 2000 r/min 2000 r/min
飞轮功率 - 推土机 407 HP 304 kW
发动机型号 - 推土机 Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™
备注 Cat C13 ACERT 发动机符合美国 环保署(EPA)Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 发动机排放标准。 Cat C13 ACERT 发动机符合美国 环保署(EPA)Tier 4 Final/欧盟 Stage IV 发动机排放标准。
飞轮功率 - 推土机/铲运机 304 kW(407 hp) 304 kW(407 hp)
铲运机容量 - 堆装 24 yd³ 18.4 m³
最高速度 - 满载 33.5 mile/h 53.9 km/h
冷却系统 11.89 gal(US) 45 l
曲轴箱 8.08 gal(US) 30.58 l
燃油箱 216.09 gal(US) 818 l
液压系统 21.926 gal(US) 83 l
变速箱系统 24.76 gal(US) 93 l
机器总宽度 141.1 in 3585 mm
宽度 - 推土机 133.1 in 3381 mm
宽度 - 铲斗内侧 120 in 3048 mm
宽度 - 后胎外侧 128.9 in 3275 mm
总装运高度 158.6 in 4029 mm
驾驶室顶部高度 142.2 in 3612 mm
离地间隙 - 推土机 21.9 in 557 mm
推土机前部到前轴 122.8 in 3119 mm
轴到垂直连结销 21.3 in 540 mm
铲运机铲刀最大高度 20.5 in 520 mm
轴距 314.9 in 7998 mm
后轴 - 机器后部 114.1 in 2898 mm
宽度 - 后轮胎中心 90.2 in 2290 mm
机器总宽度 - 梯子放下 149.2 in 3790 mm
最大长度(推拉) 613.2 in 15576 mm
总长度 - 机器 - 标准 551.8 in 14015 mm
总长度 45.9 ft 14.02 m
工作重量 — 空载 80630 lb 36567 kg
总长度 - 勾环向下 51.1 ft 15.58 m
外部噪声级 标准机器的外部声功率级(ISO 6393)为 111.5 dB(A)。 标准机器的外部声功率级(ISO 6393)为 111.5 dB(A)。
ROPS/FOPS 符合 SAE 和 ISO 标准 符合 SAE 和 ISO 标准
防滚翻保护结构 (ROPS) ISO 3471:2008,不超过 17084 kg(37664 lb) ISO 3471:2008,不超过 17084 kg(37664 lb)
防落物保护结构(FOPS) ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
座椅安全带 SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
倒车警报 ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
转向系统 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
制动器 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
变速箱档位 - 5 档 13.6 mile/h 21.9 km/h
变速箱档位 - 4 档 10.1 mile/h 16.3 km/h
变速箱档位 - 8 档 33.5 mile/h 53.9 km/h
变速箱档位 - 1 档 3.1 mile/h 5 km/h
变速箱档位 - 2 档 5.5 mile/h 8.9 km/h
变速箱档位 - 3 档 7.5 mile/h 12.1 km/h
变速箱档位 - 7 档 24.8 mile/h 39.9 km/h
变速箱档位 - 倒档 5.7 mile/h 9.2 km/h
变速箱档位 - 6 档 18.4 mile/h 29.6 km/h
铲斗降下 3.5 s 3.5 s
推料器伸出 5.2 s 5.2 s
铲斗升起 3 s 3 s
推料器收回 6.7 s 6.7 s
勾环降下 3.2 s 3.2 s
斗门降下 3.8 s 3.8 s
斗门升起 2.95 s 2.95 s
勾环升起 1.8 s 1.8 s

了解 621K 与常用比较产品相比如何。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

随时获得工具和专家帮助

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于轮式自行式铲运机的 Cat Grade Control

    适用于轮式自行式铲运机的 Cat® Grade Control 是一种工厂集成的机器控制和制导系统,旨在帮助您一次性将物料搬运到位。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于轮式自行式铲运机的 Cat® Grade Control 是一种工厂集成的机器控制和制导系统,旨在帮助您一次性将物料搬运到位。

探索技术
  • 适用于轮式推土机式铲运机的 Cat 装载辅助装置

    通过使用适用于轮式推土机式铲运机的 Cat 装载辅助装置,只需按一下按钮,即可自动完成铲斗装载。机器靠近挖方时,操作员可激活装载辅助装置,自动控制铲刃高度。

  • 适用于轮式自行式铲运机的 Cat 序列辅助装置

    适用于轮式自行式铲运机的 Cat® 序列辅助装置使用集成软件自动执行操作员在装载、运输和卸载时所执行的重复性任务。减少操作员因手动工作而产生的疲劳和返工现象。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过使用适用于轮式推土机式铲运机的 Cat 装载辅助装置,只需按一下按钮,即可自动完成铲斗装载。机器靠近挖方时,操作员可激活装载辅助装置,自动控制铲刃高度。

探索技术

适用于轮式自行式铲运机的 Cat® 序列辅助装置使用集成软件自动执行操作员在装载、运输和卸载时所执行的重复性任务。减少操作员因手动工作而产生的疲劳和返工现象。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat VisionLink

    VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0)API

    将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

VisionLink 便于在线查看设备机群信息,助您做出明智决策,从而提高生产率、降低成本、简化维护工作,并改善作业现场安全性。Cat 代理商可为您提供多个订阅级别选项,满足您的特定需求,帮助您优化设备机群,创造更多利润。

探索技术

将远程通信数据导入到您的应用程序中,以优化设备机群管理。我们的 API(Application Program Interface,应用程序编程接口)符合 AEMP 2.0 和 ISO 15143-3 标准,是混合设备机群的理想之选。

探索技术

My.Cat.Com 是基于 Web 的数字设备管理中心,可让您轻松获取复杂信息。监控成本、利用率、可靠性、使用寿命及其他所需的关键数据,让您更加高效、经济地运营业务。设备信息访问及 Cat 代理商咨询尽在一处。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  621K

查看更多优惠