G3520 燃气发电机组

G3520 2000 ekW

燃气备用额定功率
2000 ekW
2000 ekW
燃料类型
天然气
天然气
频率
60 Hz
60 Hz

产品技术规格适用产品 G3520 2000 ekW

发电机组技术规格

发动机技术规格

发电机组尺寸

G3520 2000 ekW 标配设备

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

控制面板

  • EMCP 4.3

冷却

  • 缸套水和 SCAC 发动机驱动泵
  • 水套水和 SCAC 自动调温器

排气装置

  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • 涡轮增压器上的 Cat 法兰面出气口
  • 连接到集成式温度感应模块(ITSM)的单个排放口和涡轮增压器出口,带具备警报和关机功能的 GCEM

燃油系统

  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气
  • 安装在发动机上的电子控制阀
  • 燃气压力调节器
  • 节流阀板、24V DC 执行器,由 GECM 控制
  • 24V 直流通电运行(ETR)断气阀

通用

  • 零件手册
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow 以及高亮黑色导轨和散热器
  • 操作和维护手册
  • 曲轴减振器和护罩
  • 右侧维修服务

发电机

  • 永久励磁
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • SR5
  • 绕组温度探测器
  • 防凝空间加热器
  • NEMA H 级绝缘层

起动/充电

  • 24V 起动电机
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
  • 水套水加热器
  • 电子起动装置

调速系统

  • ADEM A4

点火系统

  • 电子点火系统(由 ADEM A4 控制)
  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)

G3520 2000 ekW 选装设备

进气口

  • 带预滤器的空气滤清器

控制面板

  • EMCP 4.4
  • 本地警报模块
  • 发动机故障继电器
  • 远程报警器
  • 远程 PC 监控
  • 本地 PC 监控

断路器

  • 1600A、2000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 R 型架断路器
  • 100% 通过认证,3 极(UL/CSA/IEC)5 位认证
  • S LSI、G LSIG、P LSIG-P,4 位类型
  • 机架安装
  • 3 极(IEC 947-2 认证)
  • 2000A、2500A、3000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 Masterpact 断路器

冷却

  • 安装在组件上的散热器
  • 冷却液液位排放管,带阀门、风扇和护罩

排气装置

  • 18、25 dBA 衰减
  • 305mm(12")火花熄灭消音器
  • 305 mm(12")弯头
  • 305 mm(12")法兰
  • 305 mm(12")消音器

燃油系统

  • 3,0-100 kPag,4-20mA 燃气阀组压力传感器

通用

  • 数字诊断工具

发电机

  • 轴承温度探测器
  • 发电机空气滤清器
  • 电缆接入盒
  • 欧洲版母线
  • 低电压扩展盒

起动/充电

  • 20A,24V 直流蓄电池充电器
  • 45A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)

了解 G3520 2000 ekW 与常用比较产品相比如何。

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单,即时访问相关内容。


查看当前优惠(按对象)  G3520 2000 ekW

查看更多优惠