G3406

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

从设施的天然气燃料热电联供(CHP)系统和应急供电,到可为当地电网提供支持的可再生沼气能源,再到煤矿瓦斯发电,Caterpillar 拥有广泛而可靠的燃气发电解决方案。

发动机技术规格

单位:
冲程 6.5 in 164.0 mm Less
排量 891.0 in³ 14.6 l Less
缸径 5.4 in 137.0 mm Less

发电机组尺寸

长度 165.0 in 4179.0 mm Less
宽度 51.0 in 1294.0 mm Less
高度 84.0 in 2132.0 mm Less
发电机组干重 9000.0 lb 4082.0 kg Less