G3412

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

从设施的天然气燃料热电联供(CHP)系统和应急供电,到可为当地电网提供支持的可再生沼气能源,再到煤矿瓦斯发电,Caterpillar 拥有广泛而可靠的燃气发电解决方案。

燃气发电机组技术规格

单位:
最大连续额定值 453 ekW 453 ekW Less
燃油类型 天然气、沼气、气田天然气、丙烷 天然气、沼气、气田天然气、丙烷 Less
最高电力效率 37.3% 37.3% Less
频率 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz Less
转速 1500 或 1800 rpm 1500 或 1800 rpm Less

发动机技术规格

冲程 6.0 in 152.0 mm Less
发动机型号 G3412 G3412 Less
排量 1649.0 in³ 27.0 l Less
缸径 5.4 in 137.0 mm Less
进气方式 不适用 不适用 Less

发电机组尺寸

长度 179.0 in 4542.0 mm Less
宽度 88.0 in 2238.0 mm Less
高度 86.0 in 2189.0 mm Less
发电机组干重 9664.0 lb 4384.0 kg Less