全部展开
61.7 吨(US)
56 t
52 吨(US)
46.8 t
71.3 吨(US)
64.6 t
42 mile/h
67.6 km/h
44.6 mile/h
79.7 km/h
42 mile/h
67.6 km/h
-
40.8 yd³
31.2 m³
-
-
* 有关机器最大总重量的限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。
* 有关机器最大总重量的限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。
-
46.75 yd³
35.75 m³
-
55.23 yd³
42.23 m³
不带衬板的双斜面车斗容量。
不带衬板的双斜面车斗容量。
**ISO 6483:1980。
**ISO 6483:1980。
不带衬板的双斜面车斗容量。
不带衬板的双斜面车斗容量。
67.8 吨(US)
61.5 t
57.2 吨(US)
51.4 t
78.3 吨(US)
71.1 t
74 吨(US)
67.1 t
-
-
* 有关机器最大总重量的限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。
* 有关机器最大总重量的限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。
不带衬板的双斜面车斗容量。
不带衬板的双斜面车斗容量。
* 有关机器最大总重量的限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。
* 有关机器最大总重量的限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。
61.7 吨(US)
56 t
52 吨(US)
47.2 t
71.3 吨(US)
64.6 t
74 吨(US)
67.1 t
62.3 吨(US)
56.1 t
85.5 吨(US)
77.5 t
Cat® C27
Cat® C27
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™
Cat® C27
Cat® C27
2000 r/min
2000 r/min
1700 r/min
1700 r/min
2000 r/min
2000 r/min
775 hp
578 kW
598 hp
451 kW
825 hp
615 kW
733 hp
546 kW
557 hp
410 kW
783 hp
584 kW
741 hp
552 kW
565 hp
410 kW
791 hp
590 kW
741 hp
552 kW
565 hp
410 kW
791 hp
590 kW
-
1881 lb/ft
3012 N·m
-
-
6
6
-
5.4 in
137 mm
5.7 in
145 mm
5.4 in
137 mm
6 in
152 mm
7.2 in
183 mm
6 in
152 mm
1648 in³
27 l
1105 in³
18.1 l
1648 in³
27 l
-
提供符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准或 Tier 2/Stage II 等效排放标准的配置。
提供符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准或 Tier 2/Stage II 等效排放标准的配置。
-
-
符合等效于美国 EPA Tier 3 或美国 EPA Tier 2 的中国国三非道路排放标准。
符合等效于美国 EPA Tier 3 或美国 EPA Tier 2 的中国国三非道路排放标准。
-
2689 ft-lb
3646 N·m
-
2874 ft-lb
3896 N·m
额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,根据指定标准要求的特定条件下测得的。
额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,根据指定标准要求的特定条件下测得的。
额定功率适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。
额定功率适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。
额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,根据指定标准要求的特定条件下测得的。
额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,根据指定标准要求的特定条件下测得的。
额定值基于SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为35,燃油低热值为42 780 kJ/ kg(18 390BTU/lb),并且发动机工作温度为30°C(86°F)
额定值基于SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为35,燃油低热值为42 780 kJ/ kg(18 390BTU/lb),并且发动机工作温度为30°C(86°F)
额定值基于SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为35,燃油低热值为42 780 kJ/ kg(18 390BTU/lb),并且发动机工作温度为30°C(86°F)
额定值基于SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为35,燃油低热值为42 780 kJ/ kg(18 390BTU/lb),并且发动机工作温度为30°C(86°F)
额定值基于 SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。
额定值基于 SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。
符合 Tier 2 等效排放标准的发动机在海拔不超过 3810 m(12500 ft)时无需进行减额。
符合 Tier 2 等效排放标准的发动机在海拔不超过 3810 m(12500 ft)时无需进行减额。
海拔不超过 3000 m(9843 ft)时无需进行发动机降额。
海拔不超过 3000 m(9843 ft)时无需进行发动机降额。
符合 Tier 2 等效排放标准的发动机在海拔不超过 3810 m(12500 ft)时无需进行减额。
符合 Tier 2 等效排放标准的发动机在海拔不超过 3810 m(12500 ft)时无需进行减额。
763 hp
569 kW
583 hp
446 kW
813 hp
607 kW
1300 r/min
1300 r/min
-
1300 r/min
1300 r/min
35.13 yd³
26.86 m³
31.2 yd³
23.9 m³
42.7 yd³
32.6 m³
46.76 yd³
35.75 m³
-
-
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
46.76 yd³
35.75 m³
40.8 yd³
31.2 m³
55.5 yd³
42.2 m³
* ISO 6483:1980.
* ISO 6483:1980.
*ISO 6483:1980。
*ISO 6483:1980。
*ISO 6483:1980
*ISO 6483:1980
34.33 yd³
26.25 m³
31.2 yd³
23.9 m³
42.2 yd³
32.3 m³
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
46.41 yd³
35.49 m³
40.9 yd³
31.3 m³
55.2 yd³
42.2 m³
* ISO 6483:1980.
* ISO 6483:1980.
*ISO 6483:1980。
*ISO 6483:1980。
*ISO 6483:1980
*ISO 6483:1980
53 %
53 %
51.4 %
51.4 %
52 %
52 %
35 %
35 %
34.2 %
34.2 %
34 %
34 %
47 %
47 %
48.6 %
48.6 %
48 %
48 %
65 %
65 %
65.8 %
65.8 %
66 %
66 %
6.7 mile/h
10.8 km/h
8 mile/h
12.8 km/h
6.7 mile/h
10.8 km/h
9.4 mile/h
15.1 km/h
11 mile/h
17.5 km/h
9.4 mile/h
15.1 km/h
12.7 mile/h
20.4 km/h
14.9 mile/h
23.7 km/h
12.7 mile/h
20.4 km/h
17 mile/h
27.4 km/h
20 mile/h
31.9 km/h
17 mile/h
27.4 km/h
23 mile/h
37 km/h
27.1 mile/h
43.3 km/h
23 mile/h
37 km/h
31.1 mile/h
50.1 km/h
36.5 mile/h
58.4 km/h
31.1 mile/h
50.1 km/h
42 mile/h
67.6 km/h
49.5 mile/h
79.2 km/h
42 mile/h
67.6 km/h
8.8 mile/h
14.1 km/h
10.5 mile/h
16.8 km/h
8.8 mile/h
14.1 km/h
配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。
配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。
配备标准 21.00R33(E4)轮胎的最大行驶速度。
配备标准 21.00R33(E4)轮胎的最大行驶速度。
配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。
配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。
3.64:1
3.64:1
2.74:1
2.74:1
3.64:1
3.64:1
4.80:1
4.80:1
4.80:1
4.80:1
4.80:1
4.80:1
17.49:1
17.49:1
13.14:1
13.14:1
17.49:1
17.49:1
257 in²
655 cm²
216 in²
1395 cm²
25.7 in²
655 cm²
9497 in²
61269 cm²
7794 in²
50281 cm²
9497 in²
61269 cm²
ISO 3450:2011
ISO 3450:2011
ISO 3450:1996
ISO 3450:1996
ISO 3450:2011
ISO 3450:2011
-
19 gal(US)
64.01 l
-
210 gal(US)
795 l
140 gal(US)
530 l
210 gal(US)
795 l
45 gal(US)
171 l
33 gal(US)
125 l
40.6 gal(US)
154 l
38 gal(US)
145 l
39 gal(US)
180.1 l
37 gal(US)
140 l
9.5 gal(US)
36 l
14.5 gal(US)
55 l
9.5 gal(US)
36 l
14 gal(US)
54 l
20 gal(US)
87.01 l
14 gal(US)
54 l
16 gal(US)
61 l
-
16 gal(US)
61 l
24 gal(US)
90 l
17 gal(US)
64 l
24 gal(US)
90 l
85 gal(US)
322 l
60 gal(US)
227 l
85 gal(US)
322 l
18 gal(US)
70 l
-
18 gal(US)
70 l
46.5 gal(US)
176 l
38 gal(US)
176 l
46.5 gal(US)
176 l
118 gal/min
448 l/min
109 gal/min
425 l/min
118 gal/min
448 l/min
2502 psi
17250 kPa
2750 psi
18950 kPa
2502 psi
17250 kPa
500 psi
3450 kPa
500 psi
3450 kPa
500 psi
3450 kPa
9.5 s
9.5 s
8 s
8 s
9.5 s
9.5 s
13 s
13 s
10 s
10 s
12.5 s
13 s
13 s
13 s
10 s
10 s
13 s
13 s
8.1 °
8.1 °
8.9°
8.9°
8.1°
8.1°
5.8 in
149 mm
5.8 in
149 mm
5.8 in
149 mm
9.2 in
234 mm
9.2 in
234 mm
9.2 in
234 mm
Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。
防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。
防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。
防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。
防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。
防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。
标准
标准
-
-
当采用 SAE J1166 FEB2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员等效声压级(Leq)为 76 dB(A)。这是工作循环噪声暴露级别。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。
当采用 SAE J1166 FEB2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员等效声压级(Leq)为 76 dB(A)。这是工作循环噪声暴露级别。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。
-
当采用 SAE J1166 FEB2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员等效声压级(Leq)为 76 dB(A)。这是工作循环噪声暴露级别。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。
当采用 SAE J1166 FEB2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员等效声压级(Leq)为 76 dB(A)。这是工作循环噪声暴露级别。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。
根据 SAE J88:2008 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 86 dB(A)。
根据 SAE J88:2008 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 86 dB(A)。
-
根据 SAE J88:2008 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 86 dB(A)。
根据 SAE J88:2008 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 86 dB(A)。
在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
-
在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
标准
标准
-
-
773G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。
773G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。
772G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。
772G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。
775G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。
775G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。
Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
24.00R35(E4)
24.00R35(E4)
21.00R33(E4)
21.00R33(E4)
24.00R35(E4)
24.00R35(E4)
77.1 ft
23.5 m
57.7 ft
17.6 m
72.2 ft
22 m
SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992
SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992
SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007
SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007
ISO 5010:2007
ISO 5010:2007
31 °
31 °
40.5°
40.5°
31 °
31 °
85.8 ft
26.1 m
66.6 ft
20.3 m
82 ft
25 m
-
8.5 ft
2598 mm
-
-
15.7 ft
4780 mm
-
-
12.9 ft
3931 mm
-
-
12 ft
3642 mm
-
-
5.7 ft
1747 mm
-
-
2.3 ft
618 mm
-
-
10.4 ft
3165 mm
-
-
13.9 ft
4159 mm
-
-
11.9 ft
3570. mm
-
-
1.9 ft
572 mm
-
-
1.8 ft
562 mm
-
-
12.9 ft
3907 mm
-
-
2.3 ft
618 mm
-
-
27.4 ft
8257 mm
-
-
13 ft
3960 mm
-
-
28.9 ft
8808 mm
-
-
26.8 ft
8164 mm
-
-
8.7 ft
2652 mm
-
-
13.2 ft
3907. mm
-
-
19 ft
5781 mm
-
-
181000 lb
82100 kg
-
-
59223 lb
26863 kg
-
-
17703 lb
8258 kg
-
-
底盘重量包含 100% 燃油、提升系统、车斗安装总成、轮辋和轮胎。
底盘重量包含 100% 燃油、提升系统、车斗安装总成、轮辋和轮胎。
-
-
车斗重量是标准的无内衬双斜面车斗,并且会根据配置而变化。
车斗重量是标准的无内衬双斜面车斗,并且会根据配置而变化。
-
226503 lb
102740 kg
-
246503 lb
111812 kg
-
181000 lb
82100 kg
-