선택이란 내게 가장 잘 맞는 것으로 결정하는 것. 최적의 포장 작업을 위해서는 오퍼레이터에게 선택권이 있어야 합니다. Cat® 포장으로 업그레이드하세요. Cat 포장은 Cat 건설로 이미 인정받은 뛰어난 기능, 기술, 성능의 포장 장비를 선사합니다. 포장과 건설 장비를 동시에 제공하는 믿을 수 있는 파트너와 함께 사업 효율을 높이세요. 이것이 선택의 힘입니다.
Cat 포장 장비 라인은 포장 작업을 제대로 수행하기 위해 고안했습니다. 선택권은 귀하에게 있습니다. 원하시는 최상의 성능과 사용하기 쉬운 기술을 접목한 장비를 제공합니다.
Caterpillar는 고무 타이어, 강철 트랙 및 고무 벨트 시장에서 경쟁하는 광범위한 아스팔트 포장 장비를 제공합니다. 포장기 및 윈드로 엘리베이터는 까다로운 포장 작업에 다양하고 안정적인 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기Cat 탠덤 진동 롤러는 모든 작업에 맞도록 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다. 대형 더블 드럼은 쉽게 설정할 수 있도록 모든 유형의 혼합물을 최대한 효율적으로 압축할 수 있습니다.
자세히 알아보기Cat 공압 롤러는 마모 과정 및 바인더 과정뿐만 아니라 석회 또는 시멘트를 사용한 천연 토양 및 자재의 다짐과 같은 작업에 이상적입니다.
자세히 알아보기Cat® 냉각 플레이너는 시간당 톤 단위의 자재를 트럭에 실을 수 있습니다. 간단한 제어 기능 및 통합 기술을 통해 효율적이고 강력한 성능으로 필요한 밀링 정밀도의 작업을 더 빨리 완료할 수 있습니다. Cat 계통 K 로터는 손쉬운 서비스와 긴 마모 수명에 중점을 두고 설계된 통일된 절단 패턴과 구성품으로 효율적인 자재 흐름을 제공합니다. 도시, 유틸리티 및 대량 생산 프로젝트를 위한 다양한 로터, 절단 폭 및 옵션 중에서 선택하십시오.
자세히 알아보기Cat® 스키드 스티어 로더는 어려운 작업에도 적합하도록 제작되었으며 안정성, 내구성 및 효율적인 작동을 제공합니다. 이러한 다기능성 휠 장비는 일반 건설, 조경, 농업, 제설 및 기타 작업에 매우 적합합니다. Cat 스키드 스티어 로더는 다양한 크기와 적재 용량으로 사용할 수 있으며, 방대한 어탯치먼트와 함께 이러한 장비를 광범위한 작업에 사용할 수 있습니다.
자세히 알아보기Cat 로드 리클레이머는 아스팔트 층을 분쇄하고 기본 베이스와 혼합하여 노후된 도로를 안정화합니다. 리클레이머는 분쇄 또는 별도의 혼합 과정 중에 아스팔트 우제 또는 기타 결합제를 추가할 수 있습니다.
자세히 알아보기Cat 진동 토사 콤팩터는 내구성과 안정성이 뛰어납니다. 높은 다짐 성능, 속도 및 등판 능력을 제공하여 광범위한 작업에서 생산성을 극대화합니다.
자세히 알아보기도로 건설, 현장 준비 및 자재 운반 작업 현장을 위한 Cat® 모터 그레이더 - Cat® 모터 그레이더는 도로 건설, 도로 정비, 현장 준비 및 자재 운반 프로젝트에서 정밀성과 성능을 발휘하도록 제작되었습니다. 수십 년간 쌓아온 Caterpillar의 설계 전문 지식을 바탕으로 하여 고속도로 건설, 도시 인프라부터 대규모 채굴 및 중부하 토공을 비롯한 다양한 작업에서 뛰어난 정지 작업 정확성 및 내구성을 제공합니다. 특정 작업 현장 요구사항에 맞도록 여러 크기로 제공되는 Cat 모터 그레이더에는 운전자 생산성과 정지 작업 효율성을 높이기 위한 고급 기술이 탑재되어 있습니다. 굴착, 분산, 배토를 위해 설계되고 다양한 지형 및 자재 유형의 정지 사양을 정확하게 준수하는 Cat® 모터 그레이더 어탯치먼트로 장비 성능을 높일 수 있습니다.
자세히 알아보기필요한 도구를 구비해 업계 선두를 유지하세요. 애플리케이션 가이드, 계산기 등 각종 자원을 제공해 귀하가 필요로 하는 전문성과 기대하시는 결과를 얻을 수 있게 도와드립니다.