725/730/730 EJ/735/740 GC/740 EJ/745 维修和保养

支持语言

北美:English | Francais | Español
澳大利亚、新西兰:English
亚洲:English | 日本語 | 简体中文
欧洲:English | Deutsch | Italiano | Francais
非洲、中东: English | Francais | 简体中文
拉丁美洲:Español | English | Português

 

在线订购零件图标

Cat® 原装零件

在线订购 Cat 原装零件

零件

零件参考指南

为您的机器寻找所需的零件

技术规格

技术规格

参考您机器的技术规格

计划内保养

计划内保养

识别计划内保养零件

查看机器手册

机器手册

查看设备手册

代理商图标

查找代理商

查找最近的代理商

零件参考指南

*如需了解更多易磨件和维修零件的信息,请单击零件参考指南文档。

标准保养润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Ultra5 Moly #1 Cat Ultra Moly #2 Cat Advanced 3 Moly
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 1 Cat 极端应用润滑脂 2 Cat 高级应用润滑脂
级别(NLGI) 1 2 2
熔点 C°(F°) 260(500) 260(500) 260(500)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -20 至 +40(-4 至 +104)
基础油类型 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 深灰
筒罐(390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
塑料桶(5 kg/11 lb) - - -
塑料桶(16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
桶(55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
大桶(180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

用于特殊应用和环境的润滑脂

以前的 Cat 产品名称 Cat Arctic Platinum Cat 沙漠黄金 Cat 多功能 液压锤膏剂
当前的 Cat 产品名称 Cat 极端应用润滑脂 - 极地 Cat 极端应用润滑脂 - 沙漠 Cat 通用润滑脂
级别(NLGI) 0 2 2 2
熔点 C°(F°) 230(446) 280(536) 260(500) 230(446)
环境温度 C°(F°) -35 至 +40(-31 至 +104) -30 至 +50(-22 至 +122) -30 至 +40(-22 至 +104) -20 至 +1100(-4 至 +2012)
基础油类型 半合成 矿物油 矿物油 矿物油
颜色 深灰 深灰 青铜
筒罐(390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951(标准)317-8491(自动润滑)
塑料桶(5 kg/11 lb) - - - 133-8807
塑料桶(16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
桶(55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
大桶(180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
销售型号 序列号前缀 零件号 数量
725 3T9 153-5700 2
730 3T3、3F3 115-2422 4
730 EJ 3T4、3F4
735 3T5、3F5
740 GC 3T8、3F8
740 EJ 3T7、3F7
745 3T6、3F6

计划内保养

铰接式卡车 每 500 小时
发动机机油/滤清器更换 燃油粗滤器 燃油细滤器 变速箱机油滤清器 蛇形皮带
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯 油水分离器 滤清器滤芯 滤清器滤芯 检查
725 3T9 1R-1808 326-1643 1R-0749(数量:2) 389-1088 374-8492
730 3T3、3F3 374-8483
730 EJ 3T4、3F4 374-8483(3T4)
364-6417(3F4)
735 3T5、3F5 374-8483
740 GC 3T8、3F8 337-5270 331-9604
740 EJ 3T7、3F7
745 3T6、3F6
铰接式卡车 每 1000 小时
变速箱机油 - 更换 液压系统 分动箱机油/滤清器 - 更换
销售型号 序列号前缀 油量 - Cat® TDTO 加仑(升) 通气孔滤芯 滤清器滤芯 滤清器滤芯 油量 - Cat® TDTO 加仑(升)
725 3T9 12.4(47) 157-7911 523-4919 130-3212 6.1(23)
730 3T3、3F3 9.2(35) 4H-6112 6.4(24)
730 EJ 3T4、3F4
735 3T5、3F5
740 GC 3T8、3F8 23.7(90)
含分动箱
183-3873 132-8876 337-5270 23.7(90)
含变速箱
740 EJ 3T7、3F7 132-8876(数量:2)
745 3T6、3F6
铰接式卡车 每 2000 小时
前差速器机油 - 更换 中央差速器机油 - 更换 后差速器机油 - 更换
销售型号 序列号前缀 油量 - TDTO 加仑(升) 差速器 - 油量 - TDTO 加仑(升) 终传动 - 油量 - TDTO 加仑(升) 差速器 - 油量 - TDTO 加仑(升) 终传动 - 油量 - TDTO 加仑(升)
725 3T9 10.8(41) 11.4(43) 1.3(5)
每个终传动
10.8(41) 1.3(5)
每个终传动
730 3T3、3F3 10.6(40) 12.2(46) 0.9(3.5)
每个终传动
12.2(46) 0.9(3.5)
每个终传动
730 EJ 3T4、3F4
735 3T5、3F5
740 GC 3T8、3F8 15.8(60) 15.8(60) 1.3(5)
每个终传动
15.8(60) 1.3(5)
每个终传动
740 EJ 3T7、3F7
745 3T6、3F6

 

铰接式卡车 每 2000 小时(续)
液压油箱 空调 制动系统 前、后轮轴 烟雾处理系统
销售型号 序列号前缀 通气孔滤芯 空调用贮液干燥器 油量 - TDTO 加仑(升) 通气孔 滤清器滤芯
725 3T9 157-7911 355-1793 - 6U-1989 344-5108
730 3T3、3F3 326-4690(3T3)*
730 EJ 3T4、3F4 326-4690(3T4)**
735 3T5、3F5 326-4690(3T5)***
740 GC 3T8、3F8 183-3873 18(68) -
740 EJ 3T7、3F7
745 3T6、3F6

* 不适用于序列号前缀 3F3。
** 不适用于序列号前缀 3F4。
*** 不适用于序列号前缀 3F5。

铰接式卡车 每 4000 小时
液压油更换
销售型号 序列号前缀 Cat® HYDO TDTO,油量 - 加仑(升)
725 3T9 47(178)
730 3T3、3F3 52.6(199)
730 EJ 3T4、3F4
735 3T5、3F5
740 GC 3T8、3F8 37(140)
740 EJ 3T7、3F7 56(212)
745 3T6、3F6 37(140)
铰接式卡车 每 5000 小时
柴油机尾气处理液(DEF)
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯
725 3T9
378-3187
730 3T3、3F3
730 EJ 3T4、3F4
735 3T5、3F5
740 GC 3T8、3F8
740 EJ 3T7、3F7
745 3T6、3F6
铰接式卡车 每 6000 小时
发动机冷却系统长效剂使用寿命 长效剂 恒温器/水温调节器 - 更换
销售型号 序列号前缀 Cat ELC 加仑(升) 数量
盎司(升)
调节器 密封件
725 3T9 21.1(83) 73(2.15) 318-0004 -
730 3T3、3F3 248-5513(数量:2) 341-1429
730 EJ 3T4、3F4
735 3T5、3F5
740 GC 3T8、3F8 23.7(90)
740 EJ 3T7、3F7
745 3T6、3F6
铰接式卡车 每 10000 小时
柴油机尾气处理液(DEF)歧管
销售型号 序列号前缀 滤清器滤芯
725 3T9 584-8135
730 3T3、3F3 506-5818(数量:2)
730 EJ 3T4、3F4
735 3T5、3F5
740 GC 3T8、3F8 506-5818
740 EJ 3T7、3F7
745 3T6、3F6
铰接式卡车 每 12000 小时  
发动机冷却系统长效剂使用寿命 长效剂
销售型号 序列号前缀 Cat® ELC 冷却液量 - 加仑(升) 数量 - 盎司(升)
725 3T9 22(83.2)
73(2.15)
730 3T3、3F3 21.1(83)
730 EJ 3T4、3F4
735 3T5、3F5
740 GC 3T8、3F8 23.7(90)
740 EJ 3T7、3F7
745 3T6、3F6

技术规格

*列出的尺寸取决于机器配置。

重量

销售型号 序列号前缀 重量 额定有效负载
725 3T9 26.5 短吨 24 公吨
销售型号 序列号前缀 重量 额定有效负载
730 3F3 31 吨 28 公吨
3T3
销售型号 序列号前缀 重量 额定有效负载
730 EJ 3F4 30 短吨 27.1 公吨
3T4
销售型号 序列号前缀 重量 额定有效负载
735 3F5 35.3 吨 32 公吨
3T5
销售型号 序列号前缀 重量 额定有效负载
740 GC 3F8 40 短吨 36.3 公吨
3T8
销售型号 序列号前缀 重量 额定有效负载
740 EJ 3F7 42 吨 38 公吨
3T7
销售型号 序列号前缀 重量 额定有效负载
745 3F6 45.2 短吨 41 公吨
3T6

尺寸

销售型号 序列号前缀 尺寸
725 3T9 完全倾斜的车斗高度 21' 3" 6468 mm
负载超出高度 9' 5" 2916 mm
轮胎宽度 9' 5" 2877 mm
销售型号 序列号前缀 完全倾斜的车斗高度 负载超出高度 轮胎宽度
730 3F3 21' 2" 6465 mm 9' 5" 2912 mm 9' 5" 2877 mm
3T3 21' 3" 6468 mm 9' 5" 2916 mm 9' 5" 2877 mm
销售型号 序列号前缀 负载超出高度 自由轮胎宽度
730 EJ 3F4 9' 11" 3027 mm 9' 11" 3013 mm
3T4 10' 0" 3030 mm 9' 11" 3013 mm
销售型号 序列号前缀 完全倾斜的车斗高度 负载超出高度 轮胎宽度
735 3F5、3T5 21' 5" 6535 mm 10' 1" 3055 mm 9' 7" 2950 mm
销售型号 序列号前缀 完全倾斜的车斗高度 负载超出高度 轮胎宽度
740 GC 3F8、3T8 22'1" 6736 mm 10'6" 3202 mm 11'1" 3370 mm
销售型号 序列号前缀 负载超出高度 宽度(含挡泥板)
740 EJ 3F7、3T7 10'2" 3104 mm 11'0" 3370 mm
销售型号 序列号前缀 完全倾斜的车斗高度 负载超出高度 宽度(含挡泥板)
745 3F6、3T6 24 0" 7310 mm 10'6" 3178 mm 11'1" 3370 mm

车斗容量

销售型号 序列号前缀 堆装 SAE 2:1 平装
725 3T9 9.6 yd3 15 m3 14.4 yd3 11 m3
销售型号 序列号前缀 堆装 SAE 2:1 平装
730 3F3 23.0 yd3 17.5 m3 17.4 yd3 13.3 m3
3T3 23.3 yd3 17.5 m3 17.4 yd3 13.3 m3
销售型号 序列号前缀 堆装 SAE 2:1 平装
730 EJ 3F4、3T4 22.1 yd3 16.9 m3 17.7 yd3 13.5 m3
销售型号 序列号前缀 堆装 SAE 2:1 平装
735 3F5、3T5 26.2 yd3 20.0 m3 20.3 yd3 15.5 m3
销售型号 序列号前缀 堆装 SAE 2:1 平装
740 GC 3F8、3T8 29.7 yd3 22.7 m3 22.2 yd3 17 m3
销售型号 序列号前缀 堆装 SAE 2:1 平装
740 EJ 3F7、3T7 30.1 yd3 23 m3 23.5 yd3 18 m3
销售型号 序列号前缀 堆装 SAE 2:1 平装
745 3F6、3T6 32.7 yd3 25 m3 24.2 yd3 18.5 m3

购买 CAT® 原装零件

为您的 Cat 设备在线购买 Cat 原装滤清器、发动机零件和其他常用的保养零件、易磨件及维修零件,享受送货上门服务。

购买零件
购买 Cat 原装零件
购买 Cat 原装零件