Cilinder voor centrale verschuiving van Cat® vervangen
ZELFSERVICEOPTIES (SSO) VAN CAT
De cilinder voor centrale verschuiving van Cat® zijn ontworpen voor de specifieke werking van uw motorgrader. En u kunt ze combineren met de exclusieve hydraulische cilinderafdichtingen voor een langere gebruikstijd en een verhoogde productiviteit. Als het tijd is om de cilinder voor centrale verschuiving te vervangen, kunt u dankzij onze zelfserviceopties het werk gemakkelijk zelf doen. U krijgt een cilinder van Cat, een lijst met aanbevolen gereedschap, onderhoudsaanwijzingen en meer, allemaal in een handig pakket.
WEET U AL WAT U NODIG HEBT?
BEGIN MET SHOPPEN
OVERLEGGEN MET UW DEALER
NEEM CONTACT OP MET UW DEALER
Onderhoudstips
Houd een oogje op deze veelvoorkomende indicaties van slijtage:
Excessieve verschuivingen
Lekkages
Langere cyclustijden
Lagere cilindersnelheid
Verbogen stang
Beschadigde/bekraste stang
Beschadigde cilinder
Afgenomen productiviteit
Vervuilde hydraulische olie
Beschadigde afdichtingen van hydraulische cilinders
Druk van hydraulische olie boven of onder de aanbevolen specificaties van de fabrikant
De zelfserviceopties voor het vervangen van de cilinder voor centrale verschuiving van Cat bevatten:
Aanbevolen onderdelen
De specifieke aanbevolen onderdelen zijn afhankelijk van de reparatie. Neem contact op met uw Cat-dealer.
Aanbevolen gereedschap
Reparatiestandaard hydraulische cilinder
Borgveertang
Hefapparaat
Hefbanden
Onderdelen voor het controleren van verontreiniging in de hydraulische lijn (doppen, pluggen, pannen, enz.)
Haakje voor afdichting
Tandverwijderaar
Adapter voor lagerverwijderaar
Slijpgereedschap voor hydraulische cilinder
Reparatieaanwijzingen inbegrepen
Aanvullende opties
Pennen uit kit met afdichtingen van Cat voor hydraulische cilinder
Nieuwe hydraulische cilinder van Cat
Hydraulische cilinder van Cat Reman
Filtersysteemvloeistof voor het hydraulische systeem
S•O•SSM-monsterkit
Motorgraders
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
Veelgestelde vragen
Wat veroorzaakt defecte cilinders meestal?
Intensief gebruik en veeleisende werkomstandigheden dragen bij aan defecte cilinders. Impact, corrosie en slijtage spelen ook allemaal een rol en kunnen leiden tot ernstige problemen met de prestaties van de machine. Maar verrassend genoeg zijn veel defecten in hydraulische systemen het gevolg van verontreiniging.
Verontreiniging kan binnendringen via de cilinderaansluitingen. Zelfs kleine afwijkingen op de stang kunnen tot verontreiniging leiden. Hierdoor raken de cilinderboring en de zuigerafdichtingen beschadigd, met interne lekken en minder efficiëntie tot gevolg. Vaak treedt de schade op voordat de operator een probleem detecteert.
Hydraulische systemen kunnen 20% minder efficiënt zijn voordat een operator dat opmerkt. U bent dus meer kwijt aan brandstof, terwijl u minder efficiënt werkt. Uiteindelijk verspreidt de verontreiniging zich naar het hele systeem, waaronder de pompen, motoren en kleppen. Dat kan leiden tot catastrofale schade en extra downtime.
Hoe kan ik voorkomen dat verontreiniging mijn cilinders beschadigt?
- Zet proactieve stappen om het hydraulische systeem schoon te houden, waaronder regelmatig onderhoud en preventieve controles. Raadpleeg de gebruiks- en onderhoudshandleiding voor specifieke instructies.
- Gebruik de hoogstaande filters en vloeistoffen van Cat, samen met de S•O•S-vloeistofanalyse. Zo vindt u problemen in een vroeg stadium.
- Vraag uw Cat-dealer om een technische analyse van uw hydraulische systeem. Door verschuivingen, cyclustijd en systeemdruk van de cilinder te controleren, kunt u verborgen problemen vinden.
Hoe inspecteer ik mijn hydraulische systeem?
Start om te beginnen de motor en luister naar geluiden zoals piepen of schuren. Dat kunnen tekenen zijn van het ontstaan van gaten of van losse of defecte lagers.
Schakel dan de machine uit. Draai de sleutel in de aan-positie en beweeg de hendels heen en weer om de hydraulische druk eraf te halen. Laat de onderdelen afkoelen voordat u doorgaat met uw inspectie.
Loop dan rond de machine voor een inspectie:
- Controleer de kijkglaasjes om te zien of u vloeistof moet toevoegen
- Zoek naar lekkages en beschadigde slangen bij de stuur- en remkleppen en het onderdeel met de hydraulische pomp
- Controleer op losse of beschadigde slangklemmen
- Inspecteer de leidingen en connecties van de oliekoeler en condensor op versleten slangen of lekkages
- Zorg ervoor dat de aansluitpunten van de ventilatormotor niet lekken
- Controleer op vuilafzetting rond de afdichtingen van de hef- en kantelcilinders, waar lekkages soms moeilijk te zien zijn
- Zorg ervoor dat er geen schade is aan cilinderstangen, koppelpennen of verbindingen
OPMERKING: Raadpleeg altijd de gebruiks- en onderhoudshandleiding voor specifieke instructies.
Waarom moet ik kiezen voor de hydraulische cilinders van Cat als ze moeten worden vervangen?
De hydraulische cilinders van Cat zijn duurzamer en nauwkeuriger. Ze zijn dan ook een ideale keuze voor veeleisende toepassingen.
- De cilinderbuis wordt afgesloten door eindkappen en wordt geslepen om het risico op verontreiniging te verkleinen en de gebruiksduur van de afdichting te verlengen.
- De ogen van de stang worden aan de zuigerstang bevestigd via een inertie-frictielasproces voor een sterkere binding.
- Een afdichtingssysteem vangt de drukpieken op, weerstaat zijwaartse belastingen en biedt bescherming tegen verontreiniging.
- Inductieharding van de stang zorgt voor grotere doorharding en daarmee verbeterde mechanische eigenschappen. Dit biedt betere bescherming tegen schade als deuken, krassen en interne impact.