使用回收沼气的可扩展电力解决方案
为中国广州的珠江啤酒厂的制冷、燃料和余 热再循环系统发电。
客户: 广州珠江啤酒集团有限公司
地址: 中国广州)
解决方案: 一台卡特 G3508 460 kW 燃气发电机组
一台卡特 G3516 960 kW 燃气发电机组
设计成本分析
卡特彼勒经销商: 信昌机器工程有限公司 销售经理林文生
电力需求
广州珠江啤酒集团有限公司(以下简称珠 啤集团) 于1985 年建成投产,是一家集 啤酒酿造、装瓶和包装于一体的国有啤 酒企业。珠啤集团年产能达150万吨,是 中国的第二大啤酒生产商。
珠啤集团为提高生产效率勇于采用创 新型技术和生产工艺,这点让珠啤人引以 为豪。 在国内同行中,珠啤集团 在装瓶 和包装工艺中首先采用了低温膜过滤技 术和无菌包装技术生产瓶装纯生啤酒, 填补了国内该领域的空白。
2002 年,珠啤集团联手比利时英博啤酒 集团(前身是英博旗下超高端品牌时代啤 酒 Stella Artois)成立广州珠江啤酒股份 有限公司。自此,珠啤 不断采用国外最先 进的酿造技术和高效环保的生产工艺让 珠啤集团一直走在研发与生产高品质啤 酒的前沿。
为加强酿造厂的供电能力,同时承担起环 保的社会责任,珠啤集团 于 2005 年开 始寻找热、电、冷三联供(CCHP) 发电机 组生产系统的供应商。 由于啤酒厂从谷 物和发酵的副产品中产生的生物沼气量 是随季节变化的,,该电力系统的设计需 能根据变化适应多种载荷情况。
珠啤集团 与信昌机器工程有限公司(以 下简称信昌)销售经理林文生先生联络, 希望信昌为啤酒厂提供一套热电冷三联 供系统。信昌作为卡特彼勒的经销商,在 华南地区为上千家客户提供卡特彼勒产 品与服务逾40年。 “信昌一直努力为客 户提供优质便捷的服务,”林经理说, “信昌与卡特彼勒的合作伙伴关系稳定 持久,这让我们双方能为客户提供品质卓 越的产品和服务支持。”
除此之外,信昌作为珠啤集团服务还有一 个优势:即近距离,从啤酒厂到信昌维修 车间的距离仅 6 公里,近距离使得维修 服务更快捷。 “信昌广州维修中心到设 备服役现场只需要 15 分钟,因此只要有 珠啤集团 需要,我们就可以做出十分迅 速的回应。”林经理说。
解决方案
信昌首先为珠啤集团进行了全面的成本分 析,其中包括初期投资成本和运营成本, 并向其汇报了分析结果。据分析统计显示 采用新的热电冷三联供系统后珠啤集团 的生物燃料气体的可利用率会达到 95% 。 新发电机组可以利用工厂回收的生物 气发电,并把余热(从发动机的冷却系统 和排气系统中回收)传输到冷却器。
为了补偿啤酒厂沼气供应量的变化,信 昌提供了输出额定值不同的发电机组: 一台输出功率460kW、额定电压380V的 卡特® G3508 燃气发电机组和一台卡 特®G3516 燃气发电机组,输出功率960 kW、额定电压380 V。 目前,发电机组的 总效率高达 80%。
成果
珠啤集团 已完成了卡特发电机组的调 试,正在分期接入啤酒厂的供电系统中。 卡特彼勒和信昌机器可根据客户的独特 需求,量身设计和安装热电冷三联供系 统适应厂内燃气资源在供应上的变化, 根据供气的多寡调整发电容量。 这套 为珠啤集团量身打造的系统已取得了成 功。采用这套系统后,珠啤集团目前每个 月都可以节约 40 万元人民币,合5.8 万 美元。