| 总宽度 | 8 in 213 mm |
| 总高度 | 21 in 545 mm |
| 总长度 | 23 in 584 mm |
| 重量 | 45 lb 20.41 kg |
了解 213 mm(8 in) 与常用比较产品相比如何。
反铲附件
213 mm(8 in)
已选
- 总宽度
- 8 in
- 213 mm
- 总高度
- 21 in
- 545 mm
- 总长度
- 23 in
- 584 mm
反铲附件
180 mm(7 in)
- 总宽度
- 7 in
- 180 mm
- 总高度
- 21 in
- 545 mm
- 总长度
- 23 in
- 584 mm
反铲附件
560 mm(22 in),250-265
- 总宽度
- 22 in
- 560 mm
- 总高度
- 6.7 in
- 170 mm
- 总长度
- 8.3 in
- 210 mm