1.15 m3(1.5 yd3),标准 TH 连接器

铲斗 - 伸缩臂式装卸机 1.15 m3(1.5 yd3),标准 TH 连接器

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
94.7 in
2406 mm
容量
1.5 yd³
1.15 m³
重量
1170.7 lb
531 kg

概述

通用型铲斗旨在提升 Cat® 伸缩臂式装卸机在各类应用中的装载、搬运、卸载及清理作业性能。

产品技术规格适用产品 1.15 m3(1.5 yd3),标准 TH 连接器

宽度 94.7 in 2406 mm
容量 1.5 yd³ 1.15 m³
重量 1170.7 lb 531 kg
高度 35.6 in 903 mm
长度 39.2 in 996 mm
底刃厚度 0.8 in 20 mm
铲刃厚度 0.7 in 19 mm
接口类型 标准 TH 连接器 标准 TH 连接器

了解 1.15 m3(1.5 yd3),标准 TH 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图