概述
识别作业现场隐患,降低风险并管理安全
Cat Detect - 碰撞缓解系统是一项操作员辅助功能,旨在提升机器倒车时的环境感知能力。该系统采用集成化智能传感器阵列,可提供倒车碰撞预警、探测人员、抑制车辆移动,并实现自动紧急制动。此外,通过 VisionLink™ 还可以方便地查看事件数据和安全趋势。
优点
管理 作业现场危险
声音和视觉警报能够帮助发现、减轻和管理潜在危险,否则这些危险可能无法察觉。
提升 危险探测
碰撞缓解系统专门针对机器后方出现的碰撞风险
,并基于距离设置了三个探测区域。
有助于减少 受撞击事件
增强的盲区感知功能有助于降低地面工作人员受伤的风险。
性能概览
- 碰撞缓解系统采用集成智能传感器阵列,可提供倒车碰撞预警、探测人员*、抑制车辆移动,并实现自动紧急制动。
- 该系统融合多种技术的探测能力,旨在支持机器操作员并推动行为改变。
- 可从工厂直接获取或作为升级套件提供。请联系 Cat 代理商以了解更多信息。
* 在某些情况下,系统可能无法探测到人员,例如人员躺卧或蹲伏时,或摄像头受低光环境(黄昏、黎明、阴天)、恶劣天气(降雪、降雨、雾霾)或其他类似条件影响时。
- 雷达传感器为操作员提供机器后方监控功能,从而增强作业现场的信心与态势感知能力。
- 声音和视觉警报有助于降低与静止和移动物体发生碰撞的风险。
- 当车辆处于空档或倒车状态时,若后方危险区域出现障碍物,系统将发出警报。
- 警告等级(1-5)随行驶速度变化而调整,从而减少误报,提高操作员接受度和警觉性。
- 人员探测系统是一种智能视觉系统,当有人进入机器的危险区域时,该系统会向操作员发出警报。
- 该系统能够区分人员与背景物体,并可同时探测多名移动和静止的工人。
- 三个警报级别会根据人员与机器的距离动态调整。
- 系统在驾驶室监控器上用红色边框突出显示人员,帮助操作员更快速地管理潜在风险。
- 采用智能摄像头,覆盖范围达 180° - 探测距离为距机器中心线 8 米及机器后方 16 米。*
- 运动抑制功能配合碰撞预警和人员探测系统,为静止机器后方提供额外安全保障。
- 当机器短暂静止时,如果探测到危险情况,运动抑制功能将自动阻止直接挂入倒档。
- 若操作员将档位切回空档且危险已消除,机器即可倒车。
- 自动紧急制动是一项安全功能,可在无需操作员干预的情况下直接控制倒车机器。
- 当设备倒车时,如果探测到碰撞风险且操作员未采取规避措施,
紧急制动将自动接合。 - 当在关键区域内不再探测到碰撞风险时,设备控制权将交还给操作员。
- 请联系当地的 Cat 代理商以了解更多信息。
- 当有人进入危险区域时,系统将触发操作员警报,并将事件数据实时传输至 VisionLink。
- 这样您就能够监控探测频率,并识别有助于推动持续改进的机会,从而实现对您和您的团队至关重要的安全目标。
- 需订阅 VisionLink 并配备兼容的 Product Link 硬件。供货情况因地区而异。请咨询您的 Cat 代理商以获取更多详细信息。
- 后方物体探测可作为独立技术产品提供。
- 人员探测与运动抑制均为碰撞预警系统的独有功能。
- 碰撞预警系统可在工厂安装,也可作为售后套件安装在兼容设备上。
- 请联系当地的 Cat 代理商以了解更多信息。
了解 中型轮式装载机碰撞缓解系统 与常用比较产品相比如何。
Detect
中型轮式装载机碰撞缓解系统
已选
Detect
适用于轮式装载机的后方目标检测
Detect
Cat MineStar 检测疲劳