Conoce Tu Retro Con Todo

•  Financiamiento especial

•  Garantía Extendida

•  Mantenimiento Incluido

Retroexcavadoras Cat®
Retroexcavadoras Cat®

Retroexcavadoras Cat®

La retroexcavadora Cat® será la máquina más versátil de tu sitio de trabajo. De un diseño estructural líder para un mayor poder de levantamiento, a tecnología hidráulica para una operación perfecta, mayor eficiencia de combustible y una operación más silenciosa, la máquina ofrece una productividad sobresaliente en las aplicaciones más severas.

416F2

de
POTENCIA NETA: SAE J1349
86 HP
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: ESTÁNDAR
14.25 PIES
PESO EN ORDEN DE TRABAJO: MÁXIMO
24251 LB

Conoce Más

426F2

de
POTENCIA: NETA
88 HP
PESO EN ORDEN DE TRABAJO: NOMINAL
17615 LB
PESO EN ORDEN DE TRABAJO: MÁXIMO
19312 LB

Conoce Más

420F2/420F2 IT

de
POTENCIA NETA: SAE J1349
94 HP
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: ESTÁNDAR
14.3 PIES
PESO EN ORDEN DE TRABAJO: MÁXIMO
24251 LB

Conoce Más

de

Estrena Tu Retro Con Todo

 

  • Financiamiento especial
  • Garantía extendida de 3 mil horas o por 3 años
  • Monitoreo y mantenimiento preventivo de 0 a 1,000 horas

Solicita Más Información


Plan de financiamiento ofrecido por Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sujeto a aprobación de crédito y a cambios sin previo aviso. Verifica disponibilidad, precios, requisitos de contratación y términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Caterpillar. Fotografía de uso ilustrativo, las condiciones del equipo pueden variar. Válido sólo para territorio de distribuidor Tracsa. Vigencia al 31 de diciembre del 2022. Aplicación restricciones.

Adquiere esta oferta especial

Compra tu Retroexcavadora Cat con financiamiento accesible, garantía extendida y mantenimiento incluido. Llena este formulario para revisar disponibilidad con tu distribuidor local.

 

No hay una sugerencia de dirección

 


 

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La confiabilidad, el desempeño y los bajos costos de propiedad y operación hacen de las máquinas Cat® la mejor solución para la industria de la construcción. 

LEE MÁS