Los nuevos bordes de corte Cat® Single Life ofrecen una larga vida útil y un mantenimiento simplificado
Fabricados con acero DH-2 endurecido, estas nuevas herramientas de corte (GET) de Caterpillar son más gruesas y proporcionan una vida útil similar o superior a la opción de borde de corte estándar.
Elementos destacados
- Elimina el control del desgaste del borde de corte y el tiempo de inactividad para el volteo
- Proporciona una larga vida útil, incluso en aplicaciones de alto impacto y alta abrasión
- Proporciona hasta un 40 % menos de costes y hasta un 45% más de valor
IRVING, Texas, mayo 13, 2025 – Los nuevos bordes de corte Cat® Single Life para cargadoras de ruedas medianas Cat cuentan con un diseño de bisel simple que elimina la necesidad de controlar el desgaste para voltear los bordes. Fabricados con acero DH-2 endurecido, estas nuevas herramientas de corte (GET) de Caterpillar son más gruesas y proporcionan una vida útil similar o superior a la opción de borde de corte estándar. Los nuevos bordes de corte Single Life se adaptan a un amplia variedad de aplicaciones, incluidas las de alto impacto y abrasión, para las series de cargadoras Cat 950, 962, 966, 972, 980 y 982, incluidos los modelos XE y GC.
Tilak Inturi
Gerente Senior de Marketing de Piezas y Servicios de
Caterpillar
Mantenimiento simplificado
Los nuevos bordes de corte Cat Single Life ofrecen una vida útil similar o mejor, pero a un precio más bajo que los sistemas de bordes de corte estándar. Al reducir la necesidad de controlar el desgaste, el bisel simple simplifica el mantenimiento, ya que no hay tiempo de inactividad ni necesidad de nueva tornillería para voltear los bordes a mitad de su vida útil. Las dos piezas de corte se ajustan al cucharón sin necesidad de punteras, y el nuevo sistema está respaldado por una garantía limitada Cat.
Los nuevos bordes de corte Single Life amplían la amplia oferta de soluciones de bordes de Caterpillar, diseñados para aumentar la productividad de la cargadora de ruedas al reducir los costes de los intervalos de operación y mantenimiento. El nuevo diseño adaptable se puede incorporar a los cazos de posventa con el mismo patrón de orificios.
Para obtener más información sobre los nuevos bordes de corte Cat Single Life, póngase en contacto con un distribuidor Cat o visite cat.com.
# # #
Acerca de Caterpillar:
Con ventas e ingresos en 2024 de 64.8 mil millones USD, Caterpillar Inc. es el fabricante líder mundial de equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural para uso fuera de carretera, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas. Desde hace 100 años, ayudamos a los clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuimos a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red global de distribuidores, proporcionan un valor excepcional que ayuda a los clientes a alcanzar el éxito. Caterpillar está presente en todos los continentes, operando principalmente a través de tres segmentos principales: Industrias de la Construcción, Industrias de Recursos y Energía y Transporte, y proporcionando financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos Financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales en caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Caterpillar lanza productos y servicios en cada una de sus regiones en diferentes intervalos de tiempo. Aunque nos esforzamos en garantizar que la información del producto sólo se divulga una vez que Caterpillar haya recibido confirmación de nuestra red de distribuidores, plantas y filiales de comercialización de que los productos y servicios se encuentran disponibles en la región correspondiente, rogamos a los editores que verifiquen con su distribuidor Cat local la disponibilidad y especificaciones del producto.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, las imágenes "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como las identidades corporativas y de producto aquí utilizadas, son marcas registradas de Caterpillar, y se prohíbe su utilización sin permiso.
VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
Consultas de prensa:
Amy Doughty
Representante comercial de Caterpillar para los medios
Amy.Doughty@cat.com
Para publicación: en todo el mundo
Número de publicación: 80PR25 — Mayo de 2025
Últimas noticias sobre productos
-
Caterpillar amplía su gama de hojas de empuje de nueva generación Electric Drive con la presentación de la Cat® D8 XE
Caterpillar ha anunciado la última incorporación a su gama de hojas de empuje de nueva generación, la Cat® D8 XE, lo que refuerza su compromiso con las ventajas de ahorro de combustible y simplificación del mantenimiento que ofrece la tecnología de tren de potencia Electric Drive.
Obtener más información -
La nueva configuración del tren de rodaje de servicio pesado de la Excavadora Cat® 325 ofrece una mayor estabilidad en condiciones exigentes
Con un potente rendimiento, la Excavadora Cat® 325 cuenta con tecnología estándar fácil de usar como Cat Grade con 2D, Grade Assist, Lift Assist y Payload para ayudar a aumentar la productividad permitiendo a los operadores trabajar con precisión, eficacia y rapidez.
Obtener más información -
La nueva manipuladora de materiales Cat® MH3295 ofrece un alto rendimiento en aplicaciones portuarias y grandes depósitos de chatarra.
Diseñada para ofrecer el largo alcance necesario para la carga y descarga de barcazas y aplicaciones en grandes depósitos de chatarra, la nueva manipuladora de materiales Cat® MH3295 contará con una bomba de giro específica para un movimiento suave y coordinado y un tren de rodaje ancho para una estabilidad y un rendimiento óptimos.
Obtener más información -
La nueva pala de ruedas Cat® 980 GC ofrece altas prestaciones, un funcionamiento sencillo y bajos costes de propiedad y de operación
La nueva pala de ruedas Cat® 980 GC de servicio pesado ofrece un bajo consumo de combustible con ventilador a demanda, sistema hidráulico con detección de carga, controles intuitivos y cucharones Performance Series.
Obtener más información