SISTEMAS DE CUCHILLA DE BASE CAT® PARA EXCAVADORAS
¿SABES LO QUE NECESITAS?
COMENZAR COMPRA
HABLA SOBRE LAS HERRAMIENTAS GET CON TU CONCESIONARIO CAT
PONTE EN CONTACTO CON TU CONCESIONARIO CAT
Resumen
PROTECCIÓN PARA TU APLICACIÓN
Los sistemas de cuchillas de base Cat® pasan por una serie de procesos de fabricación cuidadosamente controlados para ofrecer resistencia, durabilidad y larga vida útil. Se suministran soldadas y montadas, reduciendo así el tiempo de instalación y sustitución.
MAYOR DURABILIDAD
Un proceso consistente de tratamiento con calor aumenta la resistencia y protege contra la abrasión. El chorro de arena elimina las impurezas que pudieran introducirse en una soldadura, y el enfriamiento controlado reduce las opciones de que haya puntos de estrés.
AHORRA TIEMPO DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN
Se aplica butterbead en la parte posterior de la cuchilla de base para poder soldar la cuchilla al cucharón sin necesidad de precalentamiento.
MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA
Los ingenieros de Caterpillar han diseñado las cuchillas de base para mejorar el rendimiento de máquinas específicas.