Cargadoras compactas Cat® en funcionamiento
Cargadoras compactas Cat® en funcionamiento

Evolución Constante

Para hacer más, hacerlo mejor y marcar la diferencia, las máquinas Cat® se mejoran constantemente. Ahora es el turno de los Cargadores Compactos 914 y 920, que llegan con excelentes novedades.

Aún más rendimiento con gran ahorro

  • Tamaño compacto ideal para trabajar con mayor agilidad.
  • Control y precisión con un sistema hidráulico exclusivo.
  • Una capacidad de carga que va mucho más allá de su tamaño.

Cargadoras compactas Cat® arcilla móvil
Cargadoras compactas Cat® arcilla móvil

Precisión y seguridad al manipular cargas

  • Articulación de la barra en Z optimizada.
  • Brazo de levantamiento robusto.
  • Elevadas fuerzas de levantamiento e inclinación.
  • Sistema de levantamiento paralelo.
  • Joystick electrohidráulico multifuncional.

Cargadoras compactas Cat® tubo portador
Cargadoras compactas Cat® tubo portador




Gran Eficiencia
De Combustible

Los 914 y 920 combinan transmisión hidrostática, bombas hidráulicas dedicadas y Modo Economía para reducir el consumo sin perder rendimiento. Todo esto se traduce en una productividad máxima con un menor costo por hora.


 


 

Cargadoras compactas Cat® traseras y blancas
Cargadoras compactas Cat® traseras y blancas

Cat® 914 – Configuración Especial Para El Agronegocio

  • 100 hp
  • 8568 kg de peso operativo
  • Cucharones de 1,6 a 3,5 m3

Configuración especial para el agronegocio

  • Neumáticos 17.5
  • Horquillas para pallets, manipulador de fardos de algodón, manipulador de big bag

Más Información
Cargadoras compactas Cat® moviendo tierra en un campo de césped.
Cargadoras compactas Cat® moviendo tierra en un campo de césped.

Cat® 920 – Configuración Especial Para Agregados

  • 100 hp
  • 9132 kg de peso operativo
  • Cucharones de 1,6 a 3,5 m3

Configuración especial para el agronegocio

  • Neumáticos 20.5
  • Contrapeso mayor
  • Cucharón más grande

Más Información
Cargadoras compactas Cat® vertiendo rocas desde la cuchara.
Cargadoras compactas Cat® vertiendo rocas desde la cuchara.

Más Artículos