Garra De Clasificación
PARA USARSE EN CARGADORES PEQUEÑOS SOBRE RUEDAS
Caterpillar se complace en anunciar la adición de la Garra de Clasificación para la línea de herramientas de trabajo con troncos y madera. Este producto es completamente nuevo en la familia de los Cargadores de Ruedas Pequeños y sirve principalmente para mover troncos de una pila para su posterior procesamiento. La Garra de Clasificación ofrece una excelente facilidad de servicio y visibilidad e incluye elementos de desgaste reemplazables que minimizan el tiempo de parada, permitiendo mantener bajos costos de propiedad y operación. Esta versátil herramienta de trabajo está disponible para Cargadores de Ruedas Pequeños 930 y 938 de la serie K.
La Garra de Clasificación es utilizada en numerosas aplicaciones donde se manipula troncos y madera. Ya sea para clasificar troncos por tipo o longitud, mover troncos de una pila para su posterior procesamiento, o descargar camiones, la Garra de Clasificación está hecha para rendir.
Características:
- La apertura de la abrazadera de sujeción es de 2608 mm (103 pulg) lo que permite manipular troncos grandes o varios al mismo tiempo. Los topes dobles de acero y caucho de las abrazaderas amortiguan el impacto de las mismas contra el bastidor y alargan la vida útil de la Garra de Clasificación.
- Los pasadores revestidos de cromo endurecido están reforzados para maximizar la vida útil de la herramienta y su rendimiento.
- Brindan una visibilidad sin igual de las puntas de la horquilla, mejorando así la productividad del operador y la seguridad de la operación.
PUNTAS DE DESGASTE REEMPLAZABLES
- Las puntas de una horquilla del garfio sufren mayor desgaste. En la Garra de Clasificación Cat® estas son fácilmente reemplazables, manteniendo así bajos costos de propiedad y operación.
FUERZA DE SUJECIÓN AJUSTABLE
- Su regulador de presión integrado permite ajustar la sujeción de la carga según la dureza de la madera, asegurando así que la carga sea llevada de manera segura sin dañar el material debido a una fuerza de sujeción excesiva.
ESTRUCTURA DE CAJA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA
- Su construcción para trabajo pesado brinda una durabilidad estructural superior en condiciones agresivas de trabajo con troncos. Las Garras de Clasificación de Cat incluyen una caja seccionada de acero de alta resistencia que les permite soportar un máximo plegamiento con fuerza de sujeción.
HORQUILLAS LARGAS Y RECTAS
- Específicamente diseñadas para deslizarse fácilmente debajo de la pila de troncos y rodarlos hacia la garra. Permiten un control más preciso al cargar los troncos en la garrao.
PUNTAS DE HORQUILLA Y PLACAS DE DESGASTE EMPERNADOS
- Las puntas endurecidas empernadas en las horquillas permiten una excelente penetración y vida útil. Sus puntas redondeadas evitan arañar o dañar los troncos durante las operaciones de carga y clasificación.
- Para reducir los costos de propiedad y operación, cuenta con placas de desgaste empernadas en la parte inferior del garfio que pueden ser fácilmente reemplazadas durante la vida de la herramienta, eliminando así la necesidad de soldar placas adicionales.
ACOPLADOR FUSION™
- La interfaz del acoplador Fusion es un sistema de acople patentado del cargador sobre ruedas que permite un rendimiento prácticamente idéntico al de la máquina con pasador, con la flexibilidad de un sistema de acople rápido. El acoplador Fusion minimiza la distancia entre la herramienta de trabajo y los neumáticos, acercando el centro de gravedad a la máquina para una mejor estabilidad y mayor capacidad de levantamiento en comparación con otros sistemas de acople. El acoplador Fusion usa un sistema avanzado de acuñamiento de presión constante que permite un agarre justo libre de traqueteo, lo que reduce el desgaste tanto de la máquina como de la herramienta de trabajo.
MANGUERA XT™-3 ES DE CAT
- La manguera XT-3 ES de Cat, sus acoples y sellos anulares ofrecen un rendimiento y confiabilidad superiores, libre de fugas. Las desconexiones rápidas permiten cambiar de herramienta rápidamente.
Para más información, sírvase contactar a su distribuidor local de Cat.
ARTÍCULOS adicionales
-
NUESTRA NUEVA HERRAMIENTA DE TRABAJO: CUCHARONES DE MEZCLA CAT®
Más información -
ELIGIENDO EL BRAZO CARGADOR CORRECTO PARA TU CARGADOR DE RUEDAS PEQUEÑO
Más información -
Control de costos y mantenimiento óptimo de tu máquina Cat.
Más información -
Todo lo que usted necesita saber para financiar su equipo Cat
Más información