La combinación vanguardista para obtener más productividad y rentabilidad
TECNOLOGÍA DE CONTROL DE MAQUINARIA Y SUS DATOS TELEMÁTICOS
En el entorno competitivo actual, las tecnologías de control de maquinaria (para nivelar, compactar, etc.) que pueden ayudarle a reducir sus costos de operación o a mejorar la precisión de sus operadores ciertamente le ayudarán a ganar más licitaciones y a trabajar de manera más productiva. Combine esas tecnologías con los datos telemáticos de su maquinaria que le ayudarán a controlar los costos de mantenimiento y reparación, y estará trabajando en su balance no solamente desde el lado de las ganancias, sino también del lado del manejo de costos.
¿QUÉ PUEDE ESPERAR DE LA TECNOLOGÍA DE CONTROL DE MAQUINARIA?
Con base en beneficios indicados por contratistas de sitios de trabajo impulsados con tecnología:
Pero solo aumentar la productividad no necesariamente va a impulsar sus ganancias en un proyecto. Monitorear la condición del equipo, controlar los costos de mantenimiento y reparación y maximizar el tiempo de actividad y el uso son elementos clave para sacar el máximo provecho en cada proyecto. Los datos telemáticos de su maquinaria, que incluyen combustible, tiempo de inactividad y horas de trabajo productivo, junto con una gran cantidad de información, puede ayudarle a obtener el mayor rendimiento de cada hora de trabajo productivo.
DATOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y A LA RENTABILIDAD
Los datos generados por todas las máquinas de su sitio cuentan una historia. El análisis de esos datos pueden revelar áreas clave donde se puede mejorar. Estos son algunos beneficios clave que puede obtener tras estudiar la información generada por el equipo de su sitio de trabajo.
Sea cual sea su lugar de trabajo en términos de productividad o si se conecta a sus datos telemáticos, su concesionario Cat puede ayudarle a encontrar la tecnología correcta para mejorar sus márgenes de ganancia.
Artículos relacionados
Usted está aquí para obtener ideas que hagan crecer su negocio. Lea la información sobre maquinaria, además de consejos y trucos de expertos para aprovechar al máximo cada proyecto.
-
Nueva Cat® 140: Nace una nueva leyenda.
Cat® 140 de Nueva Generación: motor Cat® C7.1, 248 hp de potencia. Ancho de la hoja: 4,3 m.
Más información -
VisionLink®, tecnología que pone la distancia a tu alcance
VisionLink® es una plataforma que reúne la gestión de todas las máquinas utilizadas en las operaciones en curso en un único entorno digital.
Más información -
Excavadoras pequeñas Cat®
Las excavadoras pequeñas Cat® son Ideales para tareas de menor envergadura y aplicaciones con limitaciones de espacio. ¡Consulta tus diferenciales!
Más información -
Siga su camino con las telemáticas
Entérese cómo la tecnología puede ayudar a las empresas de construcción a optimizar el desempeño en sus sitios de trabajo.
Más información