Cuando una herramienta requiere alto flujo, pero la velocidad de traslación debe permanecer muy lenta, la función de control de velocidad ultralento permite que el operador mantenga una velocidad de traslación baja mientras mantiene las RPM altas. Después de haber programado en la pantalla la velocidad requerida por la herramienta que está usando, el operador puede desplazar el “joystick” hacia delante o hacia atrás cuando quiera obtener la velocidad de traslación preestablecida.
La versatilidad y confiabilidad de las máquinas Cat® las convierten en la mejor opción para una variedad de aplicaciones de construcción.
Más informaciónLa Administración de equipos Cat® le da acceso a los datos que necesita para mantener sus equipos en el sitio de trabajo y generando ingresos. Puede realizar un seguimiento de la ubicación y las horas del equipo y monitorear el uso y el estado de la máquina y, luego, tomar decisiones informadas que mantendrán su operación funcionando sin problemas, de manera eficiente y rentable.
Más información