Desconectados, pero rentables: La caseta de vigilancia de TPG obtiene una microrred sostenible y logra grandes beneficios
Visión general
Necesidad energética
Tucson Proving Ground (TPG) es un sitio minero y de entrenamiento fuera de la red, con una extensión de 6,500 acres, operado por Caterpillar en el Desierto de Sonora, a 40 millas al sur de Tucson. Durante décadas, una garita vigilada funcionó de manera confiable con un generador diésel que acumuló más de 150,000 horas de operación. Era el momento perfecto para adoptar una solución más sostenible.
Solución
En febrero de 2025, Caterpillar instaló una microrred híbrida compacta. Los componentes del sistema incluyen 58 paneles solares (en una marquesina tipo cochera), un sistema de almacenamiento de baterías Cat® XES60 (24 kW con un controlador de microrred integrado), manteniendo el generador diésel como fuente de respaldo.
Resultados
Antes de instalar el XES60 y la marquesina solar, la caseta de vigilancia de TPG consumía aproximadamente 1800 kWh/mes mediante un generador diésel, lo que requería más de 500 galones de combustible mensuales. Desde la puesta en marcha, el consumo energético del sitio se ha mantenido igual, pero el uso de combustible se redujo a menos de 25 galones/mes, con la energía solar suministrando casi el 100% de las necesidades energéticas del sitio 24/7. El reabastecimiento semanal de diésel fue reemplazado por simples inspecciones visuales realizadas por el personal en sitio.
Resumen
Tucson Proving Ground de Caterpillar en Arizona reemplazó su sistema diésel de décadas por una microred híbrida compacta. en febrero de 2025. La instalación incluye 58 paneles solares, una unidad de almacenamiento de batería Cat® XES60 de 24 kW y un generador diésel de respaldo, lo que permite alimentar el sitio de manera eficiente y silenciosa, ahorrando aproximadamente $6,000 mensuales en costos de combustible. Esta solución fuera de la red reduce emisiones, mejora las condiciones laborales y se presenta como un modelo escalable para aplicaciones remotas o sensibles al ruido.
Estadísticas clave
20 kW
de paneles solares
56.8 kWh
de capacidad de almacenamiento energético
95%
reducción en el consumo de combustible
97%
reducción en tiempo de funcionamiento del generador
Impacto
- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar el uso continuo del generador con energía solar limpia.
- Mayor confiabilidad energética gracias al almacenamiento en baterías y respaldo con un generador.
- Mejor visión operativa mediante un monitoreo de datos en tiempo real y pronóstico solar.
- Aprovechamiento máximo del potencial solar con 330 días de sol al año en la región.
Productos destacados
-
- Potencia nominal
- 24 kW (30 kVA)
- 24 kW (30 kVA)
- Almacenamiento de energía
- 56,8 kWh
- 56,8 kWh
- Clasificación de protección
- IP55
- IP55
XES60 (60 Hz)
El ESS (Energy Storage System, sistema de almacenamiento de energía) Cat® compacto es un sistema de almacenamiento de energía móvil a batería que complementa las soluciones de energía móvil tradicionales para reducir el ruido, facilitar el uso de fuentes de energía renovable y, en ciertas condiciones, permitir que los clientes operen su generador de manera más eficiente. El módulo del ESS Cat compacto, diseñado para una rápida instalación e integración y listo para usarse, se puede aprovechar con cualquier combinación de fuentes de potencia diésel, de gas natural o renovables, como la energía solar o la eólica.
Más informaciónSistemas de almacenamiento de energía en baterías
Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, Battery Energy Storage Systems) Cat® utilizan energía química para almacenar electricidad de fuentes renovables y de bajo costo para suministrarla según sea necesario. Esta energía diferida permite ahorrar dinero y respalda la resiliencia eléctrica en el sitio.
Más información