Los grupos electrógenos Cat® alimentan una planta de cogeneración que abastece una gran universidad de investigación y proporciona autosuficiencia con potencia de respaldo.
Más informaciónPara asegurar corriente eléctrica sin interrupciones, VCOM instaló un generador de gas G3412 Cat® que respaldara la alimentación del servicio público en su campus de Auburn cuando se inauguró el edificio. Basándose en una recomendación del distribuidor Cat Thompson Tractor, VCOM transfiere la carga eléctrica a la planta una vez al mes.
Más informaciónEl University of Maryland Upper Chesapeake Medical Center (UM UCMC) instaló un nuevo Grupo Electrógeno de gas Natural Cat® G3516H para obtener 2 MW de energía sostenible como parte de un sistema rentable de producción combinada de calor y electricidad (CHP) para garantizar la atención continua de los pacientes.
Más informaciónLa ciudad de Kinston, Carolina del Norte, se encontró sin energía de emergencia cuando su generador de respaldo falló justo antes del paso del huracán Matthew. Afortunadamente, su distribuidor Cat actuó rápidamente en el momento de la tormenta.
Más informaciónGracias al alquiler de energía de Cat, volvieron a dictarse clases en las escuelas del condado de Horry durante el huracán Matthew.
Más informaciónLos grupos electrógenos, entre estos, tres que tienen más de 20 años, se someten a un riguroso programa de mantenimiento preventivo para detectar los problemas antes de que puedan comprometer la seguridad de los pacientes.
Más información"Con el sistema de Cat instalado, el hospital tiene una gran redundancia y confiabilidad incorporadas", indicó Deason. "Nuestro sistema Monitor les da a los operadores mucha más información de la que tenían en su instalación de generadores de respaldo anterior". Y toda la información puede obtenerse en tiempo real, desde una PC remota, de acuerdo con Deason. Para Buckner, la decisión de elegir los generadores de Caterpillar se basó en la experiencia de VUMC con los productos de potencia Cat.
Más información