Cat® MineStar™ Command for Hauling
Del líder en automatización en minería, Cat® MineStar™ Command para acarreo aprovecha las tecnologías más sofisticadas que se disponen para entregar una solución de acarreo de última generación, una que refuerza la seguridad, la productividad y la disponibilidad en atareados sitios de minas, especialmente aquellos en lugares de difícil acceso o remotos.
Command para acarreo ha cambiado para siempre la manera que las compañías mineras mueven material, permitiéndoles acarrear con más eficiencia con una operación casi continua y mover más con menos gente en el sitio. Probada en diversas operaciones en todo el mundo, esta solución de autonomía está abriendo nuevas posibilidades para las minas de todos los tamaños, complejidades y ubicación.
- Aumenta la seguridad al sacar a los operadores de sitios peligrosos o remotos.
- Reduce los costos de infraestructuras para los empleados y desplazamiento en sitios remotos.
- Mejora la eficiencia, permite la consistencia en las operaciones y proporciona una operación casi continua a través de la reducción de retrasos operacionales.
- Mejora la eficienciade combustible y prolonga la vida útil de los componentes.
- Previene daños en la máquina y el tiempo muerto debido al uso incorrecto y sobrecarga.
- Permite la alteración o rediseño al instante de los mapas de la mina para cumplir con las cambiantes necesidades de operación.