Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para distribución en Brasil: XXX de 2021
Número de publicación: 58PR21
El nuevo D7, con 197 kW (265 hp) y un peso en orden de trabajo de 29.776 kg (65.644 lb) se suma como una opción potente y eficiente a la línea de tractores topadores Cat®. Una transmisión de 4 velocidades completamente automática ofrece una eficiencia del combustible y de explanación óptimas, y facilidad de operación. Una amplia variedad de opciones de tecnología fáciles de usar ayudan a maximizar la inversión en equipos.
Valor de última generación
El D7 cuenta con una nueva transmisión de 4 velocidades completamente automática y de cambios suaves. Los operadores no necesitan cambiar de marcha, simplemente pueden elegir la velocidad de desplazamiento deseada y la transmisión se ajustará continuamente para ofrecer la máxima eficiencia y potencia sobre suelo, sin que sea necesario que intervenga el operador. La capacidad optimizada de la hoja y una bomba de dirección exclusiva proporcionan un empuje más continuo al girar la máquina con carga. Esto ofrece mayor productividad.
La cabina completamente rediseñada, común con el D5, eleva el estándar de comodidad y productividad. La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) integrada ofrece mayor visibilidad a los lados del tractor. Los operadores tienen más espacio, un asiento con suspensión neumática con múltiples ajustes y una interfaz de operador del grupo de indicadores de 8" (203 mm) con una vista clara de las funciones y las configuraciones de la máquina y el mantenimiento. Una cabina Premium optativa cuenta con apoyabrazos totalmente ajustables, además de una interfaz de operador con pantalla táctil de 10" (254 mm) fácil de usar, con cámara retrovisora de alta definición. Se ofrecen como estándar cuatro luces LED, con opciones para paquetes de 6 o 12 luces.
Un bastidor pesado, las estructuras de tamaño D8 y un nuevo bastidor de rodillos inferiores con ejes de rodillos más grandes añaden durabilidad. El nuevo tren de rodaje de servicio pesado HDXL con DuraLink™ ofrece una vida útil más prolongada y hasta un 20 % más de vida útil de los sellos en condiciones de alto impacto. El sistema de combustible rediseñado proporciona mayor fiabilidad y un suministro de combustible más preciso.
Con el centro de servicio a nivel del suelo, puede acceder fácilmente al interruptor general. Además, es posible equiparlo con horómetros optativos y un interruptor de luz de acceso/salida. Hay disponible una barandilla con soporte de pala integrado para facilitar el abastecimiento de combustible.
Opciones de tecnología fáciles de usar
El D7 lidera la industria con una variedad de ofertas de tecnología que son fáciles de usar y ayudan a maximizar el retorno de la inversión en equipos. Todas las características de tecnología están diseñadas para ayudar a los nuevos operadores a ser más productivos más rápido, y para ayudar a los operadores experimentados a terminar el trabajo más rápido y con menos esfuerzo. Slope Indicate es estándar en todas las máquinas. Indica la orientación longitudinal y la pendiente transversal de la máquina directamente en la pantalla principal para una fácil referencia.
ARO con Assist es una opción lista para la instalación de GRADE Control que incluye características de asistencia al operador que funcionan en segundo plano para ayudar a los operadores a hacer más en menos tiempo.
Los clientes también pueden agregar Cat GRADE con 3D integrado de fábrica. El sistema de GPS automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción. Esto reduce la intervención manual del operador hasta en un 80 %. Las pequeñas antenas están integradas en el techo de la cabina para una mejor protección. Además, los receptores del GPS están montados en el interior para que permanezcan seguros al cerrar las puertas de la cabina. La interfaz de operador intuitiva de GRADE de 254 mm (10") funciona como un teléfono inteligente. Esto hace que sea más fácil para los operadores aprender a usarla. La plataforma del sistema operativo Android permite instalar aplicaciones personalizadas para una mayor versatilidad.
Conexiones para lograr una mayor eficiencia
La tecnología telemática Cat Link ayuda a eliminar las tareas complejas de administración de los sitios de trabajo. Esta tecnología permite recopilar datos generados por equipos, materiales y personas, y generar informes en formatos personalizables.
Equipado para el trabajo
Optimice el D7 para las aplicaciones que realiza en su sitio con una variedad de opciones de hojas y zapatas de cadena. Con la configuración estándar de las cadenas, se coloca más superficie de las cadenas en el suelo. De esta manera, ofrece un mejor equilibrio y rendimiento.
El D7 también se puede pedir con protecciones especializadas para afrontar los desafíos del trabajo con desperdicios y en rellenos sanitarios y las aplicaciones forestales y de limpieza de terrenos. Además de solicitar las protecciones de la máquina contra impactos y residuos en el aire, es posible pedir estos tractores topadores especiales con una cabina resistente a los impactos, un tren de rodaje específico para la aplicación y una hoja especial.
Para obtener más información, visite www.cat.com o comuníquese con su distribuidor Cat local.
1La característica no funciona en interiores o en áreas sin señal de GPS disponible.
Motor |
Cat® C9.3B |
|
Tren de fuerza |
Totalmente automático de 4 velocidades |
|
Emisiones |
MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea |
|
Potencia neta nominal (2.200 rpm) |
||
ISO 9249/SAE J1349 |
197 kW |
265 hp |
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
268 mhp |
|
Peso en orden de trabajo |
||
Hoja SU estándar con desgarrador |
29.776 kg |
65.644 lb |
Manipulador de basura |
28.140 kg |
62.035 lb |
Peso del desgarrador SU con tres vástagos del desgarrador = 2.993 kg/6.596 lb |
||
Capacidad de la hoja |
||
Semiuniversal (SU) |
7,4 m3 |
9,7 yd3 |
Ángulo (A) |
4,2 m3 |
5,4 yd3 |
Universal (U) |
8,6 m3 |
11,2 yd3 |
Universal para rellenos sanitarios |
16,6 m3 |
21,7 yd3 |
• La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de fabricación.
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.
©2021 Caterpillar Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Oriente Medio y África Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de los lectores |
|
|