El nuevo HPC mejora el rendimiento, la eficiencia y la disponibilidad del tiempo de trabajo de la máquina en comparación con la serie anterior de motoniveladoras Cat en aplicaciones de movimiento de tierras y construcción de carreteras.
IRVING, Texas, 8 de mayo de 2025―El nuevo diseño de círculo de alto rendimiento (HPC) está disponible para las Motoniveladoras Cat® 140 JOY, 150 JOY y 160 JOY actuales. Este ayuda a eliminar horas de mantenimiento planificado mensual para tareas asociadas con los diseños de los círculos convencionales, como inspecciones frecuentes, reemplazo de las tiras de desgaste y ajuste de las zapatas del círculo. El nuevo HPC mejora el rendimiento, la eficiencia y la disponibilidad del tiempo de trabajo de la máquina en comparación con la serie anterior de motoniveladoras Cat en aplicaciones de movimiento de tierras y construcción de carreteras.
Eric Kohout
Especialista en aplicaciones de productos para motoniveladoras Cat
Caterpillar
Basado en el sistema de mando giratorio de la excavadora y en el sistema de mando del sinfín de la Motoniveladora 14 de Cat, el HPC presenta un diseño de cojinete completamente sellado. Reemplaza el círculo abierto y la barra de tiro anteriores, reduce las intervenciones del operador, extiende los intervalos de servicio y mejora el tiempo de trabajo de la máquina. Además, el HPC proporciona una rotación de la hoja suave y sin esfuerzo, y ayuda a cumplir con la tolerancia de elevación del diseño del sitio de trabajo y de la carretera.
El nuevo HPC mantiene la misma interfaz de conexión de la máquina que la barra de tiro, el círculo y la vertedera estándar. Una forma innovadora de piñón con un diámetro de eje grande ofrece un funcionamiento duradero y permite quitar el mando verticalmente sin realizar ajustes. Los localizadores de espigas permiten posicionar los motores con precisión para simplificar el mantenimiento, optimizar el contacto de los dientes y darle una vida útil larga al piñón. El nuevo diseño mejora la fiabilidad de los componentes para reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
El nuevo diseño aumenta significativamente la vida útil entre el círculo y la barra de tiro, y reduce la probabilidad de que haya un espacio libre excesivo entre el círculo y la superficie de la barra de tiro. Gracias a la ubicación centralizada del banco de grasa, el mantenimiento es rápido y fácil, mientras que la corona de fácil acceso permite una inspección y un mantenimiento más rápidos.
Además de ofrecer un costo total de propiedad más bajo, ya que se requiere menos mantenimiento del círculo, se reduce la manipulación de componentes para mantener correctamente la máquina, lo que mejora la seguridad de los técnicos de servicio. Si los dientes del círculo alcanzan su límite de desgaste, se pueden girar 180° para duplicar la vida útil del componente.
Para obtener más información sobre el nuevo diseño del HPC para las Motoniveladoras Cat® 140 JOY, 150 JOY y 160 JOY comuníquese con un distribuidor Cat o acceda a cat.com.
Círculo |
|
Diámetro: mm (pulg) |
1.530 (60,2) |
Altura: mm (pulg) |
139 (5,5) |
Grosor de la viga de la hoja: mm (pulg) |
90 (3,5) |
Barra de tiro |
|
Altura: mm (pulg) |
154,4 (6,0) |
Grosor: mm (pulg) |
12,7 (0,5) |
Velocidad del círculo (rpm) |
1,22 |
# # #
Acerca de Caterpillar:
con ventas e ingresos por un valor de $64.800 millones en el 2024, Caterpillar Inc. es el principal fabricante del mundo de equipos de minería y construcción, motores diésel y gas natural para camiones de obras, turbinas industriales a gas y locomotoras diésel-eléctricas. Llevamos 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y nuestro compromiso es contribuir a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red global de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que ayuda a los clientes a tener éxito. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, y opera principalmente a través de tres segmentos: industrias de la construcción, industrias de recursos y energía, y transporte. Además, proporciona financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de productos financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales en caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTA PARA LOS EDITORES: Caterpillar lanza productos y servicios en cada una de sus regiones con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, sus plantas y las subsidiarias de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen con un distribuidor Cat la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
VisionLink es una marca registrada de Caterpillar Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.
Caterpillar anuncia su nueva Motoniveladora Cat® 140 LVR , lo que la actualiza como plataforma de última generación.
Más informaciónEl nuevo Cargador de Ruedas Cat® 980 GC de servicio pesado ofrece un bajo consumo de combustible con un ventilador proporcional a la demanda, un sistema hidráulico con detección de carga, controles intuitivos y cucharones de la serie Performance.
Más informaciónEl Tractor Topador Cat® D6R2 está listo para su lanzamiento en partes del mercado latinoamericano. Este reconocido tractor topador, con más de una década de experiencia comprobada y éxito en otras regiones, es una excelente opción para quienes valoran una operación sencilla en una máquina robusta y potente.
Más informaciónCaterpillar presentó recientemente una biblioteca completa de videos instructivos para clientes que prefieren realizar sus propias reparaciones y mantenimiento.
Más información