Conexiones temporales de generadores

CAJA DE CONEXIÓN TEMPORAL

La familia Cat® de cajas de conexiones temporales de generadores ofrece una gama flexible de soluciones para cumplir los requisitos normativos de un grupo electrógeno temporal.Las aplicaciones típicas incluyen sistemas de emergencia, de emergencia legalmente obligatorio y de respaldo legalmente obligatorio, en los que es necesario respaldar la alimentación de equipos críticos durante el mantenimiento de los generadores permanentes en las instalaciones.

Descripción general de cajas de conexiones temporales de generadores:

Modelo Gama de amperios Recintos Controladores Publicación
Caja de derivación de terminal a terminal 200 A – 3.000 A NEMA3R Solo terminales LEHE2259
Caja de derivación de bloqueo de levas de montaje en pared 400 A – 2.400 A NEMA3R o NEMA3R 316 inoxidable Macho o hembra LEHE2087
Caja de derivación de bloqueo de levas independiente 1.600 A – 4.000 A NEMA3R o NEMA3R 316 inoxidable Macho o hembra LEHE2086
Caja de disyuntores cerrada 200 A – 800 A NEMA3R, 4X Inoxidable Macho o hembra LEHE2085
  • UL508A
  • Indicación visual de voltaje L-L (trifásica)
  • Bloqueos de leva codificados por colores
  • Género de receptáculo de bloqueo de levas seleccionable o conexión de terminal mecánica al generador
  • Protección disponible contra rotación de fases, pérdida y subvoltaje
  • Cierre Wingnob con candado
  • Bus de densidad nominal (1.000 A/pulg2)
  • Puertas de acceso con enclavamiento mecánico
  • Proporciona una conexión sencilla de generador temporal o banco de carga
  • Permite la conexión permanente de terminales o disyuntores a los equipos de distribución del edificio
  • Recintos resistentes a la intemperie con puertas de acceso a los cables del generador temporal

Contenido relacionado

Guía de clasificaciones de potencia eléctrica

Descargar ahora
Guía de clasificaciones de potencia eléctrica
Guía de clasificaciones de potencia eléctrica

Aplicaciones

Soluciones de energía de alquiler Cat®

Ver video
Generador Móvil Cat® XQ2280
Generador Móvil Cat® XQ2280

Sostenibilidad

Para Caterpillar, la sostenibilidad no es un concepto nuevo. Es parte de lo que somos y de lo que hacemos todos los días.

Más información
Complete el texto alternativo para SEO
Complete el texto alternativo para SEO

Soluciones de energía personalizadas

Nuestro equipo de expertos está esperando para ayudarlo a diseñar una solución para su aplicación, y ninguna aplicación es demasiado desafiante.

Más información
Complete el texto alternativo para SEO
Complete el texto alternativo para SEO

Calculadoras de tamaño de grupos electrógenos

Caterpillar Electric Power ahora cuenta con dos herramientas disponibles para dimensionar grupos electrógenos en cualquier aplicación.

Dimensione ahora mismo
Complete el texto alternativo para SEO
Complete el texto alternativo para SEO

Configure su generador

Construya y personalice su propio grupo electrógeno para que se adapte perfectamente a sus necesidades.

Construir ahora
Complete el texto alternativo para SEO
Complete el texto alternativo para SEO

Ver stock disponible

Vea el inventario de su distribuidor local que se ajuste a sus necesidades de potencia.

Ver stock
Complete el texto alternativo para SEO
Complete el texto alternativo para SEO

Localizador de distribuidores

Su distribuidor Cat asume el compromiso de maximizar su éxito y ayudarlo a sacar el mayor provecho de las operaciones con soluciones, servicios y respaldo en el sitio.

Encontrar un distribuidor
Complete el texto alternativo para SEO
Complete el texto alternativo para SEO