Toepassingsspecifieke Cat® afdichtingen
Wij bieden een compleet assortiment Cat afdichtingen van 25 mm tot 940 mm (1" tot 37") om in uw behoeften te voorzien en ontwerpen nieuwe afdichtingen die zijn afgestemd op behoeften van de klant.
Ongeplande uitvaltijd van materieel is zeer kostbaar. Cat afdichtingen leveren superieure prestaties bij extreme toepassingen waarbij behoud van smeermiddel en bescherming tegen een schadelijke omgeving cruciaal is. Na vele jaren praktijkervaring is gebleken dat Cat afdichtingen in vele toepassingen langer meegaan. Fabrikanten in diverse bedrijfstakken gebruiken al tientallen jaren Cat afdichtingen in hun materieel, en ervaren in bepaalde toepassingen meer dan 30.000 bedrijfsuren zonder onderhoud.
Caterpillar biedt Cat Duo-Cone™-afdichtingen en Cat Heavy Duty Dual Face (HDDF)-afdichtingen aan. Beide uitvoeringen zijn voorzien van niet-metalen drukringen om de metalen afdichtring onder spanning te zetten. Bij Cat Duo-Cone-afdichtingen is in radiale richting minder ruimte en bij Heavy Duty Dual Face-keerringen in axiale richting minder ruimte in een behuizing nodig. Cat Duo-Cone-afdichtingen hebben een ronde drukring en Cat Heavy Duty Dual Face-afdichtingen een rechthoekige schotelring.
Duo-Cone
• Heeft radiaal minder ruimte nodig in de behuizing
• Zeer stabiel in de behuizing vóór de uiteindelijke montage
• Zeer goede eindspeling mogelijk
Heavy Duty Dual Face (HDDF)
• Heeft axiaal minder ruimte nodig in de behuizing
• Behuizing met haakse boringholte/eenvoudige bewerking
• Geen montagegereedschap of -smeermiddel vereist
Stuur voor meer informatie over Cat afdichtingen een e-mail naar catseals@cat.com