Caterpillar biedt de grootste keuze aan afdichtringmaterialen in de bedrijfstak. De materialen zijn ontwikkeld om uit te blinken in de vele verschillende toepassingen waarin Cat afdichtingen worden geïntegreerd.
Neem voor meer informatie over materialen voor afdichtringen contact op met Caterpillar.
Hieronder vindt u een algemene vergelijking tussen beschikbare materialen voor afdichtringen.
|
C6 |
Stelliet |
NiHard |
Gevormd |
Gesmeed |
Materiaal |
Ni-legering |
Fe-legering |
Fe-legering |
SAE 1074 |
SAE 52100 |
Proces |
Gegoten |
Gegoten |
Gegoten |
Geperst |
Gesmeed |
Duurzaamheid |
Hoog |
Hoog |
Laag/gemiddeld |
Laag |
Laag |
Corrosiebestendigheid |
Hoog |
Gemiddeld/hoog |
Laag/gemiddeld |
Gemiddeld |
Laag |
Krasbestendigheid |
Hoog |
Laag |
Gemiddeld/hoog |
Laag |
Laag |
C6
C6 is ontwikkeld voor toepassingen waarvoor een hoog toerental en superieure corrosiebestendigheid zijn vereist. Deze legering is geschikt voor hogere toerentallen dan stelliet en is beter bestand tegen groefvorming, slijtage en corrosie. De C6-legering is alleen bij Caterpillar verkrijgbaar. Het is wereldwijd het voorkeursmateriaal bij toepassingen met wielen met een grote diameter.
Stelliet
Stelliet is ontwikkeld voor de zwaarste werkomgevingen waarin abrasieve en corrosieve elementen aanwezig zijn. De basis van de samenstelling van stelliet is ijzer dat hooggelegeerd is voor een betere corrosiebestendigheid. Afdichtingen van stelliet worden doorgaans gebruikt in toepassingen met middelhoge toerentallen waarbij tevens abrasieve en corrosieve omstandigheden een grote rol spelen. Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld eindaandrijvingen van rupstractoren en diverse onderwagentoepassingen.
NiHard
NiHard is een andere ijzerlegering die Caterpillar aanbiedt. De druk- en toerentaleigenschappen zijn iets beter dan die van stelliet, maar de levensduur en corrosiebestendigheid zijn lager gebleken bij tests die door Caterpillar zijn uitgevoerd. Typische toepassingen zijn onder andere afdichtingen in onderwagens en eindaandrijvingen waarbij corrosiebestendigheid niet essentieel is maar de toerentallen van de afdichtingsoppervlakken het gebruik van stelliet niet toestaan.
Vormafdichtingen (uitsluitend Duo-Cone™)
Vormafdichtingen zijn ontwikkeld voor toepassingen waarvoor geen grote bestendigheid tegen corrosie en schuren is vereist, maar waarbij een veelzijdige afdichting is gewenst. Vormafdichtingen worden breed toegepast in assen, lieren en eindaandrijvingen. Vormafdichtingen zijn uitwisselbaar met gegoten afdichtingen en zijn geschikt voor vergelijkbare belastingen en toerentallen als stellietafdichtingen, tegen aanzienlijk lagere kosten.
Gesmeed
Gesmede afdichtingen zijn bij Caterpillar beperkt leverbaar. Deze afdichtingen worden met succes toegepast in onderwagens waarbij slechts geringe slijtage optreedt en de kosten doorslaggevend zijn.
Er zijn diverse drukringmaterialen beschikbaar om te voldoen aan uiteenlopende toepassingseisen. De meestgebruikte materialen zijn nitril en silicone, en voor speciale toepassingen zijn fluorelastomeer (FKM) en gehydrogeneerde nitril (HNBR) leverbaar. In de onderstaande tabel vindt u een beknopte vergelijking tussen drukringopties voor Cat afdichtingen.
|
Nitril |
LT-NBR |
Silicone |
HNBR |
FKM |
Min. temp (°C/°F) |
-17/1 |
-35/-31 |
-55/-67 |
-40/-40 |
-7/20 |
Max. temp (°C/°F) |
100/212 |
100/212 |
150/302 |
135/275 |
160/320 |
Scheurvastheid |
Gemiddeld |
Gemiddeld |
Laag |
Hoog |
Gemiddeld |
Slijtvastheid |
Gemiddeld |
Gemiddeld |
Laag |
Hoog |
Gemiddeld |
Oliebestendigheid |
Gemiddeld |
Gemiddeld |
Laag |
Hoog |
Superieur |
Waterbestendigheid |
Superieur |
Superieur |
Superieur |
Superieur |
Gemiddeld |
Nitril (NBR)
Nitril is bestand tegen de meeste minerale smeeroliën. Drukringen van nitril zijn maximaal bestand tegen slijtage. Het is het meest gekozen drukringmateriaal en wordt gebruikt in de meeste standaardtoepassingen in assen, eindaandrijvingen en onderwagens.
Lagetemperatuurnitril (LT-NBR)
Lagetemperatuurnitril is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met lage temperaturen en een hoge schurende werking. Typische toepassingen zijn onder andere loopwielen, rollen en eindaandrijvingen in onderwagens.
Silicone
Silicone wordt toegepast in toepassingen met extreem hoge temperaturen (oliebad-remschijven) en extreem lage temperaturen (poolomgevingen).
Gehydrogeneerd nitril (HNBR)
Gehydrogeneerd nitril is een materiaal op basis van nitril met vrijwel gelijke slijtage-eigenschappen als standaardnitril, maar gehydrogeneerd nitril heeft een grotere temperatuurbestendigheid en is minder vatbaar voor permanente vervorming.
Fluorkoolwaterstof (FKM)
Fluorkoolwaterstof is een fluorelastomeer dat doorgaans wordt toegepast wanneer extreem hoge temperaturen en lage temperaturen geen probleem vormen.
Stuur voor meer informatie over Cat afdichtingen een e-mail naar catseals@cat.com