De wielladers zijn volledig geïntegreerd voor optimale prestaties en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met optionele technologieën naargelang de werkzaamheden.
IRVING, Texas, 6 mei 2025 - Cat® middelgrote wielladers van de volgende generatie zijn uitgerust met de nieuwste technologieën om de veiligheid te verbeteren en klanten te helpen sneller en nauwkeuriger te werken. De wielladers zijn volledig geïntegreerd voor optimale prestaties en kunnen eenvoudig worden uitgebreid met optionele technologieën naargelang de werkzaamheden.
Caterpillar kondigt nieuwe technologische opties aan voor de volgende Cat wielladers van de volgende generatie: Cat 950, 962, 966, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982 en 982 XE.
Frank Stadelmann
Wereldwijd producttoepassingsspecialist bij Caterpillar voor middelgrote wielladers
Caterpillar
Frank Stadelmann
Wereldwijd producttoepassingsspecialist bij Caterpillar voor middelgrote wielladers
Caterpillar
De middelgrote wielladers van Cat zijn uitgerust met een standaard HD-achteruitkijkcamera met geïntegreerd touchscreen en bieden een reeks geavanceerde optionele technologieën, waaronder het Multiview (360°) Vision System, Rear Object Detection en nu ook het Collision Warning System met Motion Inhibit.
Het nieuwe systeem maakt gebruik van radar- en beeldsensoren om potentiële gevaren te detecteren, bestuurders te waarschuwen en bewegingen te blokkeren wanneer het voertuig vanuit stilstand achteruit wordt gezet. Het Collision Warning System richt zich op botsingsrisico's die zich achter de lader voordoen en maakt gebruik van zowel slimme camera- als radartechnologie om hoorbare en zichtbare waarschuwingen te geven, zodat machinisten gevaren die anders onopgemerkt zouden blijven, kunnen zien, beperken en beheersen. De drie kleurzones van het systeem - geel voor bewustwording, oranje voor voorzichtigheid en rood voor kritieke situaties - geven de afstand van het object tot het verwachte pad van de lader weer.
De ingebouwde Motion Inhibit-functie voorkomt dat de achteruitversnelling direct wordt ingeschakeld bij het schakelen vanuit de neutrale stand en remt automatisch wanneer het systeem een object of werknemer in de kritieke alarmzone achter de lader detecteert. Wanneer dit gebeurt, wordt de machinist gewaarschuwd door een melding op het scherm. Als de lader minstens 15 seconden stilstaat en wanneer de machinist van de parkeerstand naar de achteruitstand schakelt, voorkomt Motion Inhibit dat de machine achteruitrijdt wanneer het detectiesysteem achter iets in de kritieke alarmzone detecteert. De lader zal achteruitrijden zodra de machinist terugschakelt naar neutraal en stuurt om de detectie op te heffen.
People Detection maakt gebruik van de slimme camera om de machinist te waarschuwen wanneer er een persoon achter de lader wordt gedetecteerd. Er zijn drie niveaus van waarschuwingen die dynamisch worden aangepast op basis van de afstand van de persoon tot de machine. Het systeem markeert personen in rode kaders op de monitor in de cabine om het potentiële risico te onderscheiden en te beheren.
Standaard Cat Payload levert nauwkeurige informatie over de baklading met weging tijdens het werk, wat over- of onderbelading helpt voorkomen. Door te upgraden naar het Advanced Payload-systeem worden de automatiseringsfuncties en -mogelijkheden uitgebreid, waaronder automatische kiepondersteuning voor het totale laadbakproces, zodat de gewenste laadvermogens nauwkeurig kunnen worden bereikt. Een nieuwe multitaskmodus binnen Advanced Payload volgt twee laadprocessen tegelijkertijd, terwijl de gesplitste modus het mogelijk maakt om meerdere laadbakken te laden, individuele doelen te volgen en de totale hoeveelheid van elke lading te berekenen.
De optionele Cat Advanced Payload is een systeemupgrade die uitgebreide functies en mogelijkheden biedt. Kiepondersteuning voegt automatisering toe aan het totale laadbakproces. De multitaskmodus volgt twee laadprocessen tegelijk. Met de gesplitste modus kunnen meerdere laadbakken worden geladen terwijl u individuele doelstellingen en eindtotalen kunt bijhouden. Voeg Dispatch for Loading** toe om de lader te integreren in het weegbrugproces.
Met de optie Cat Payload for Trade voor Cat Advanced Payload kunt u de weeggegevens rechtstreeks in uw bedrijfsprocessen integreren. Het systeem heeft typegoedkeuring van de International Organization of Legal Metrology en behoudt alle functies van de standaardversie van Cat Advanced Payload.
Van materiaalbehandeling en het laden van vrachtwagens tot algemene bouw- en opslagwerkzaamheden: de geïntegreerde technologieën van de middelgrote wielladers van Cat helpen machinisten van alle vaardigheidsniveaus om efficiënter en productiever te werken met minder vermoeidheid. Deze nieuwe technologieën vergroten de mogelijkheden van de machine door voort te bouwen op een aantal reeds beschikbare standaard- en optionele functies, waaronder:
Door de machinist uit de machine te verwijderen, biedt de onlangs aangekondigde Command for Loading-technologie afstandsbediening van de middelgrote wielladers van de volgende generatie. Een ergonomische Command-console maakt bediening op afstand van de belangrijkste machinefuncties mogelijk, zoals starten/stoppen, bak naar achteren/kiepen en heffen/neerlaten. Voor bediening zonder zichtlijn kan het Command-station worden aangesloten op meerdere machines en kan de gebruiker één machine tegelijk bedienen, ter plaatse of op kilometers afstand.
Voor meer informatie over de nieuwe technologische upgrades voor Cat® wielladers kunt u contact opnemen met een Cat dealer of een bezoek brengen aan cat.com.
*Alleen verkrijgbaar in Europa. Certificeringen kunnen per land variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw Cat dealer.
** Abonnement en compatibele weegbrugsoftware zijn vereist.
# # #
Over Caterpillar:
Met een omzet en inkomsten van $64,8 miljard in 2024 is Caterpillar Inc. 's werelds grootste fabrikant van bouw- en mijnbouwmachines, off-highway diesel- en aardgasmotoren, industriële gasturbines en dieselelektrische locomotieven. Al 100 jaar helpen we onze klanten om een betere en duurzamere wereld te bouwen en we zetten ons in en dragen bij aan een koolstofarme toekomst. Onze innovatieve producten en diensten, ondersteund door ons wereldwijde dealernetwerk, bieden een uitzonderlijke waarde die klanten helpt succesvol te zijn. Caterpillar doet zaken op elk continent, voornamelijk via drie primaire segmenten - Construction Industries, Resource Industries en Energy & Transportation - en levert financiering en aanverwante diensten via ons segment Financial Products. Bezoek ons op caterpillar.com of neem deel aan het gesprek op onze socialemediakanalen op caterpillar.com/en/news/social-media.html.
Opmerking voor redacties: Caterpillar introduceert met verschillende tussenpozen producten en diensten in elk van zijn werkgebieden. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, wordt redacteuren vriendelijk verzocht contact op te nemen met een Cat dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
De Cat® 325 graafmachine levert krachtige prestaties en is uitgevoerd met gemakkelijk te gebruiken technologie, zoals Cat Grade met 2D, Grade Assist, Lift Assist en Payload, om de productiviteit een boost te helpen geven door machinisten de mogelijkheid te bieden snel en accuraat te werken.
Meer informatieDe nieuwe Cat® MH3295 machine voor materiaaloverslag is ontwikkeld voor een ver bereik dat nodig is voor het laden en lossen van schepen en brede slooptoepassingen. De machine is voorzien van een specifieke zwaaipomp voor zachte, gecoördineerde beweging en een onderwagen op breed spoor voor optimale stabiliteit en prestatie.
Meer informatieDe nieuwe Cat® 980 GC Wiellader voor zwaar werk biedt een laag brandstofverbruik met een op de koelvraag reagerende ventilator, hydrauliek met lastdetectie, intuïtieve bedieningselementen en laadbakken uit de Performance Series.
Meer informatieCaterpillar heeft onlangs een uitgebreide bibliotheek met instructievideo's geopend voor klanten die liever hun eigen onderhoud en reparaties uitvoeren.
Meer informatie