Vergelijk BA30 Hydraulic, 24V met vaak vergeleken producten.
Veegmachines
BA30 Hydraulic, 24V
Geselecteerd
Veegmachines
BA25 handbediend, polypropyleen/draad
- Totale breedte
- 106 in
- 2700 mm
- Borstelbreedte
- 98.4 in
- 2500 mm
- Diameter van borstel
- 27.6 in
- 700 mm
Veegmachines
BA30 handbediend, polypropyleen/draad
- Totale breedte
- 126 in
- 3200 mm
- Borstelbreedte
- 118.1 in
- 3000 mm
- Diameter van borstel
- 36 in
- 915 mm