Vergelijk PR123 Hydraulic Angle met vaak vergeleken producten.
Harken
PR123 Hydraulic Angle
Geselecteerd
Harken
PR121 Handbediende hoek
- Rolbreedte
- 84 in
- 2134 mm
- Totale breedte
- 93 in
- 2362 mm
- Maximale hoek - rechts of links
- 20°
- 20°
Harken
PR121 hydraulisch verstelbare hoek
- Rolbreedte
- 84 in
- 2134 mm
- Totale breedte
- 93 in
- 2362 mm
- Maximale hoek - rechts of links
- 20°
- 20°