Productiever zijn
                                    
                                    
                                        • Een productiviteitsverbetering van maximaal 12%.
• Met het geavanceerde elektronisch regelsysteem voor extra productiviteit (APECS)
kunnen de motor en transmissie op een hoger niveau communiceren. Deze communicatie stelt de machine in staat om het vermogen
en koppel dat de motor produceert, beter te benutten. Het nettoresultaat is dat er meer materiaal wordt verplaatst.
• Stel de gewenste topsnelheid in met de rijsnelheidsregeling en de machine zal de versnelling vinden die het beste werkt voor de motor en de transmissie, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik in gebieden met beperkte snelheid.
• De snelheidsbegrenzing van de machine vervangt de selectie van de hoogste versnelling,
zodat de machine de juiste versnelling vindt die het beste werkt voor
de motor en de transmissie. Het trekken van de lading in de juiste versnelling resulteert in
de meeste gevallen in een lagere belastingsfactor van de motor en een lager brandstofverbruik.
• Auto-Stall helpt bij het snel op
bedrijfstemperatuur brengen van de transmissie bij het starten wanneer in
koudere klimaten wordt gewerkt.
• Cat Payload Estimator voor scrapers is een grondverzetoplossing voor optimale payload en efficiëntie op het werkterrein. Payload Estimator maaktwegen tijdens de werkzaamheden mogelijk door de hefcilinderdruk van de bak te meten tijdens de belaste rit. Payload Estimator is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, voor een hogere productiviteit met minder inspanningen van de machinist. Payload Estimator is een automatische functie wanneer de machine met Sequence Assist (Volgordehulp) wordt besteld.
                                    
                                
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        Comfortabel werken
                                    
                                    
                                        • Verminder tot 14 individuele machinistopdrachten per cyclus met Sequence Assist (optioneel hulpstuk).
• Stuur met minder inspanning met het nieuw ontworpen
hogedrukstuursysteem.
• Geniet van verbeteringen aan het interieur en een meer ergonomische werkomgeving met een cabine die 21% groter is dan die van de G-serie.
• Intuïtieve, ergonomische bedieningselementen houden de machinist geconcentreerd op zijn werk.
• Handhaving van de gewenste cabinetemperatuur met automatische temperatuurregeling.
                                    
                                
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        Ontworpen voor veiligheid
                                    
                                    
                                        • Stap gemakkelijker in en uit de cabine met het nieuwe systeem met elektrisch bediende toegangsladder (optioneel uitrustingsstuk).
• Vergroot het omgevingsbewustzijn van de machinist met het optionele Work Area Vision System (WAVS).
• De veiligheidsgordelindicator geeft een optische en akoestische waarschuwing wanneer de
veiligheidsgordel niet in gebruik is.
• Met geavanceerde schokdemperkoppeling kan worden voorkomen dat de schokdemperkoppeling inveerttot de aanslag, doordat volledig inveren kan worden voorspeld en demate van demping kan worden beheerd, wat leidt tot minder onderhoud aan de koppeling eneen groter rijcomfort onder zware omstandigheden.
• Gemakkelijke toegang op maaiveldhoogte tot brandstof, water en motorolie.
                                    
                                
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        Eenvoudig te bedienen
                                    
                                    
                                        • De ruime cabine is uitgerust met gebruikersvriendelijke, intuïtieve bedieningselementen en biedt een uitstekend
zicht. De cabine biedt de hele dag door een comfortabele werkomgeving voor
de machinist.
• Cat Advanced Ride Management (ARM)-stoelvering vermindert de
beweging van de laadcilinder aan het einde van de slag voor een soepelere rit.
• De beveiliging tegen overtoeren van de motor schakelt automatisch in zonder dat
de machinist iets hoeft te doen wanneer de machine in de achtste versnelling staat. De machine helpt de machinesnelheid te vertragen door het gasklepcommando te annuleren en de motorcompressierem in te schakelen.
                                    
                                
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        Geïntegreerde Cat technologie
                                    
                                    
                                        • Ontworpen om de werkzaamheden op uw werkterrein te bewaken, beheren en verbeteren.
• Sneller en nauwkeuriger de gewenste nivellering bereiken met Cat
Grade-technologieën. U krijgt werk sneller af, met minder
inspanning van de machinist, waardoor u tijd bespaart en u uw winst verhoogt.
• Product Link™ verzamelt machinegegevens die online kunnen worden bekeken
via webtoepassingen en mobiele toepassingen (optionele bijlage).• Met Vision Link® hebt u altijd en overal toegang tot informatie en kunt u weloverwogen beslissingen nemen die de productiviteit verhogen, de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging van uw werkterrein verbeteren.
• Versnel de leercurve voor onervaren machinisten met Belastinghulp
(optioneel uitrustingsstuk).
                                    
                                
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        Uitvoeringsefficiëntie
                                    
                                    
                                        • De nieuwe on-demand hydraulische koelventilator van de trekker helpt het
brandstofverbruik verlagen.
• Het gebruik van morsplaten voor de trekarmen leidt materiaal weg van de
bak, waardoor geen materiaal kan komen vast te zitten tussen de
trekarmen en de zijkanten van de bak.
• Cat Grade Control (optioneel uitrustingsstuk) zorgt er op intelligente wijze voor dat de
machine niet onder het niveau uitgraaft in het uitgraafgebied of tot boven het niveau ophoogt in het
ophooggebied.