VITAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
Het Vital Information Management System (VIMS) van Caterpillar is een krachtig hulpmiddel voor machinebeheer dat machinisten, onderhoudspersoneel en managers informatie biedt over een groot aantal essentiële machinefuncties. Er zijn talrijke sensors geïntegreerd in het voertuigontwerp. Als VIMS een belemmering of abnormale toestand in een van de machinesystemen ontdekt, waarschuwt het de machinist en instrueert het systeem hem om de juiste actie te ondernemen. Dit kan het wijzigen van de machinewerking zijn, het waarschuwen van de werkplaats dat er onderhoud nodig is of het veilig uitzetten van de machine. Dit verbetert de beschikbaarheid, de levensduur van de component en de productie, terwijl de reparatiekosten en het risico van een catastrofale storing worden verminderd. Bij Caterpillar mijnbouwtrucks en grote wielladers bevat VIMS ook productie- en prestatiegegevens. De diverse elementen van de truckcyclus worden geregistreerd: laadtijd, belast rijden, storttijd en onbelast rijden, samen met vertragingstijden. Al deze informatie wordt gebruikt om nuttige rapporten en diagrammen te maken. Deze rapporten leiden tot intelligente analyse en betere besluitvorming voor een efficiëntere bedrijfsvoering, en lagere kosten per ton.
VIMS Supervisor
De software van Vital Information Management System Supervisor biedt aangepaste productie- en onderhoudsrapporten voor machineparken, door gegevens te extraheren van de VIMS PC®-database. De gebruiksvriendelijke systeemarchitectuur biedt de mogelijkheid om gegevens over gebeurtenissen, laadvermogen, trend en histogrammen te filteren en te sorteren om dynamische rapporten te creëren die tegemoet komen aan de eisen van de klant.