以沼气为燃料的Cat®发电机为工厂提供动力

发电解决民用电需求,售卖盈余电力给 当地公用电网

客户: 加拉信府垃圾发电有限公司

地址: 泰国加拉信府)

解决方案: 一台卡特 G3516 天然气发电机组, 常载功率1040 kW
沼气发电机组及其控制面板的设计、安 装、调试和定期维护,设备与发电厂之 间的上行电气的连接。

卡特彼勒经销商: 明通机械有限公司(泰国曼谷)

电力需求

加拉信府垃圾发电有限公司(Kalasin Waste to Energy Co., Ltd.)期望利用 当地木薯淀粉厂的废水分解产生的沼气 作为发电燃料。 加拉信府垃圾发电有限公司由致力于农 业沼气和废水处理沼气生产的泰国清洁 能源公司(Clean Thai)组建。 加拉信 府垃圾发电厂用所在府内的加拉信府淀 粉厂(Kalasin Starch) 生产木薯淀粉 的废料分解后生成沼气来发电。所生产 的电力首先出售给 加拉信府淀粉厂,解 决淀粉厂的用电需求,余下电力再卖给当 地电网。

加拉信府淀粉厂从事木薯加工,生产食 用和医疗淀粉产品。 淀粉生产中产出的 有机废料被排进厌氧消化池,废料分解 后生成沼气,供卡特彼勒燃气发电机发 电。 废料消化池每天沼气的排出量约 12000Nm³,这足以供沼气发电机组发 电,满足整个淀粉厂的用电需求。

解决方案

一开始时需要对加拉信府淀粉厂进行评 估,确定总体电力需求;同时分析废料分 解产生的沼气量及其品质。根据评估结 果,当地卡特彼勒 经销商明通机械有限 公司(Metro Machinery Co., Ltd. )为 其推荐规格适中、适合使用低能燃料的发 电机组发动机。加拉信府垃圾发电公司最 终选择了卡特彼勒G3516 发电机组。

之所以选择卡特彼勒是因为卡特彼勒在 制造优质发电设备方面享有盛誉,而且当 地经销商能够提供服务和支持。 明通机 械在沼气系统方面具备了广泛知识和丰 富的经验、以及在以沼气为燃料的发电机 组应用方面所拥有的成熟技术,这些因素 都在垃圾发电公司选择电机供应商的过 程中发挥了重要作用。加拉信府垃圾发电 公司相信卡特发电机组和明通机械为其 提供的服务支持都会最大程度地减少停 机时间,保证电厂取得丰厚的投资回报。

成果

目前,卡特彼勒燃气发电机组正在 加拉 信府淀粉厂工厂进行安装。 完成初始安 装并经过调试后,预计装机发电量会在1 MW 以上。 加拉信府垃圾发电公司预期 该套发电机组有望实现公司预期的投资 回报,每年1600 万泰铢左右。 加拉信府正在规划扩大该沼气发电项目, 计划将来的装机发电容量要达到9 MW。 沼气发电意义重大,不仅可以从中获得经 济回报,而且还避免废气排放到大气中。 甲烷是强效温室气体,以100年来分摊, 甲烷吸收的热量是二氧化碳的20倍以 上。而且,选择沼气发电或生产其他任何 形式的能源相对减少标准燃煤电厂在整 个供能体系中的比例,从而在整体上降低 了污染排放。

下载电力档案,读取详细信息。