地址: 加拿大安大略省利明顿
解决方案: 2台燃烧低能燃料的卡特彼勒G3520C 60 Hz 1.6 MW 燃气发电机组
项目设计、建造和运营
卡特彼勒融资服务公司提供了设备融资服务
卡特彼勒经销商: 多伦蒙特-卡特彼勒电力系统公司
利明顿与金斯维尔地区(Leamington/ Kingsville)位于安大略省南部伊利湖边上, 是加拿大的温室之都,有1600 多英亩温室和 五家大型食品加工厂的故乡,是安大略省温室 总量的60%,温室分布密度居北美之首。为了 持续供应优质产品,该地区的商业温室每天都 需要稳定的热源。尽管太阳能可以为这些温 室提供所需的大量热能,但仍然需要使用辅 助系统来支持温室的常年运营。多年来,有机 西红柿和黄瓜生产商彼利无土栽培蔬果公司 (Pelee Hydroponics)利用一座以天然气 为燃料的传统锅炉房,为本公司占地六英亩的 温室中的一个蒸汽供热系统提供能源,但迅速 上涨的燃油价格使公司管理层不得不寻找更 经济划算的供热方式。“热能是维持温室运营 的生命线,但在过去的几年里燃油价格不断上 涨,我们的成本也随之大幅攀升,”彼利无土 栽培蔬果公司的所有者 丹尼斯.迪克(Dennis Dick) 说。 “为了让产品依然物美价廉,我 们需要拥有成本更低、更为稳定的热源。 而 作为有机产品种植商,我们还迫切需要更环保 的解决方案。”
彼利无土栽培蔬果公司的所有人与 朝霞 能源(Alpenglow Energy) 和 双子能源 (Gemini Power Corp.)这两家可持续能 源公司携手成立了海崖能源公司(Seacliff Energy)。 2009 年,海崖能源开始建设造 价 650 万美元的厌氧消解反应成套设施,用 于将当地多个农场和温室中的蔬菜和动物粪 便转化用于生产热能、电力和天然肥料。
海崖能源采用的两级农业生物消解技术在加 拿大开创了先河这种技术的工作过程类似于 牛的胃,将 50 种有机废物暴露在不同的细 菌面前和各种温度条件下以便将其分解。相 比之下,大多数市政垃圾填埋场中目前使用的 单级消解池不仅效率低下,而且一次通常只能 分解一种废物。 海崖能源从附近的农场和温 室收集蔬菜和动物粪便,分解出足够的沼气, 以便给由当地卡特彼勒代理商 多伦蒙特—卡 特彼勒电力系统(Toromont Cat Power Systems) 所提供和设计的发电厂供应燃 料。 作为热电联供(CHP)解决方案的一部 分,该工厂使用两台效率高、排放低的卡特彼 勒G3520C天然气发电机组,频率60Hz, 额定功率1.6MW,能够满足彼利无土栽培蔬果 公司的温室对热能的需求。多余的热能可以泵 送供应附近的温室,发电厂所有的发电量全部 出售给安大略省的电网。
本热电联供项目融资由卡特彼勒融资服务公 司提供(Cat Financial)。海崖能源还与多伦 蒙特-卡特彼勒签订了一项长期服务协议,以 便缓解运营风险、保持设备工作效率,确保度 高可用性。
海崖能源建设项目一期于 2010 年末竣工, 并于 2011 年 1 月开始使用一台 G3520C 发电机组为电网供电。二期建设包括安装第二 台G3520C发电机组,将在获得安大略省电 力局的电价补贴(FIT)之后于 2012 年中动 工。海崖能源高管预计二期建设项目于 2013 年末投产。 该消解池目前每年能够处理的有 机废物达 4 万公吨,二期竣工后,有望增加到 10 万公吨。 届时,海崖能源将拥有北美最大 的可生产能源的厌氧消解池。
消解设施为附近的温室、农场、食品加工厂以 及当地的居民带来了很多便利。 海崖能源对 当地的食品加工厂收取较低的食品垃圾处理 费用,降低了食品成本,减少了扩大附近的垃 圾填埋场的需要。
有机物厌氧分解的副产品——沼渣沼液是天然的 化肥,可用于当地玉米地。
当二期项目竣工后,彼利无土栽培温室热电联工 厂将为 2400 户家庭提供充足的电力;而且,沼 气是可再生能源,用来发电可以降低对矿物燃料 的依赖,每年可以减少大约 1.04万 公吨的二氧 化碳排放。
迪克先生说:“我们的消解池和热电联供厂不但为 我们自己的温室带来了好处,还惠及了附近的农场 和整个社区。这套系统展现了可持续的能源解决 方案、在经济、农业和环境方面效益。”