垃圾填埋气体产生能源

Landfill Gas to Energy
Landfill Gas to Energy

利用垃圾填埋场沼气作为可再生能源

客户: 杭州市固体废弃物处理有限公司

地址: 中国浙江杭州)

解决方案: 四台Cat® G3516 发电机组,
卡特彼勒并网开关柜
客户支持协议

卡特彼勒经销商: 利星行机械有限公司

/

杭州市固体废物处理有限公司

/

G3516发电机组具有媲美大多数天然气发动机的可靠性和可用性。

电力需求

二十世纪九十年代末期,中国政府 实施了一系列改革措施,帮助中国经 济实现快速增长。改革措施之一就 是能源计划,目的是确保建立一个更 加可靠和稳定的电网。为实现这一 目标,政府提供了电力生产税收优 惠。除了扩大电力服务的覆盖面,政 府官员还想增加可再生能源利用,而 不是继续依靠燃煤发电厂。

垃圾填埋场沼气是填埋场废物降解 的副产品,同时也是现成的可再生能 源。近几十年来,中国渐渐开始使 用卫生填埋场。这些填埋场经过专门 设计,使用阻水系统防止地下水和 周围土壤遭受污染。在填埋场中,废 物几乎每天都在特定区域堆积、压 缩和覆盖。这些填埋场经过缜密规划 和精心管理,相对于过去的垃圾堆 填区,沼气收集更加容易。

解决方案

杭州市固体废弃物处理有限公司 运行着中国杭州的几处垃圾填埋 场。1998 年,一家外界废物转能源 机构利用了税收优惠,在杭州市固 体废弃物处理有限公司下属的一个 填埋场开发了中国首个填埋场沼气 发电项目。

该机构与当地卡特彼勒代理商利星 行机械有限公司签约,供应和安装 两台额定功率为 970 kW 的 Cat G3516 发电机组和并网开关柜。

中国卡特彼勒沼气区域经理王增印 说:“这些发电机组已经顺利运行 超过十年,并在 2011 年进行了首次 大修。G3516 发电机组相比大部分天 然气发动机,已经展示了可靠性和 可用性。” 典型垃圾填埋场的发电 机组,通常运行8年后就必须进行首次 大修。这些发电机具有延长维护间 隔期,因此有助于为客户实现更低 的购买和运营成本。

鉴于该项目取得的成功,2009 年在第 二个填埋场安装了另外两台额定功率 为 1030 kW 的 Cat G3516 发电机组, 并在 2011 年 3 月进行了调试。此次 设备安装与第一个项目基本类似。基 于填埋场沼气产量估计,客户期望未 来实现 8.4 MW 总电力产量。

成果

目前,两座垃圾填埋场发电厂向当 地电网输出大约 4 MW 电力,足够 供应 20,000 户中国家庭。

通过与开发商签订客户支持协议, 卡特彼勒代理商利星行机械有限公 司一直保持发电机正常运转,为提 高当地电网的可靠性做出了贡献。 因为该项目是中国首个填埋场沼气 发电项目,利星行机械有限公司的 支持对项目成功起到了关键作用。

下载电力档案,读取详细信息。