Morooka USA
MST2200VDR 和 MST3000VD

由 Cat® C7.1 工业发动机提供动力

电力档案:Morooka USA
电力档案:Morooka USA

迈向
持续成功之路

Morooka MST2200VDR 和 MST3000VD

Morooka 的橡胶履带式运输车是克服不稳定地面条件的理想解决方案。基本上,这些配备了橡胶履带的大型自卸卡车可以完成其他机器无法完成的任务 — 以最大的负载能力提供出色的牵引力。MST2200VDR 和 MST3000VD 这两种最新的运输车非常适合在石油和天然气、环境和建筑应用中使用。当需要过渡到新的排放标准时,Morooka 与 Cat® 代理商 Carter Machinery 合作,确定紧凑而强劲的 Cat C7.1 工业发动机是提供可靠性、多功能性和高转售价值的明确选择。  

Morooka MST2200VDR 和 MST3000VD
Morooka MST2200VDR 和 MST3000VD

产品概述

  • MST2200VDR 设计有一个多功能平台,可以作为自卸车或运输车使用,并且可以在狭窄的空间中轻松操纵。该机器具有可旋转 360 度的上部结构,使操作员可以将负载准确地放置在需要的位置,然后返回到负载地点而无需旋转底盘系统。
  • MST3000VD 是租赁市场上排名第一的橡胶履带式运输车,通常用于管道应用。
  • 两种运输车的原始配置均以 Cat 发动机为基础,因此,当需要开发改进的新型号时,Morooka 向 Carter Machinery 寻求专家帮助。Carter Machinery 首先分析了 Morooka 的发动机要求,并推荐了额定功率范围为 172-302 hp(129-225 kW)的 C7.1 发动机。
  • C7.1 拥有 Caterpillar 迄今为止模块化程度最高的发动机设计之一,还具有发动机安装的后处理系统,使 Morooka 可以在集成和安装阶段节省宝贵的时间和空间。
  • 发动机符合最新的美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放要求。
  • Morooka 依靠 Cat 的全球代理商网络为客户机器中的发动机提供服务,而无论他们身在何处。这意味着每位客户都可以有信心得到世界一流的运输车,辅以卓越非凡的服务以及随时随地全天候在线订购的零件。

查看规格

联系 Morooka USA

/

Cat® 工业发动机支持

从安装支持到故障排除再到现场服务,您的 Cat® 代理商都是您的首选资源。171 家代理商服务于 192 个国家/地区,您所需要的专家帮助总是近在咫尺。

Cat®(卡特)价值宝(CVA)

作为一家发动机供应商,提供发动机只是我们对您承诺的一部分。我们还提供支持服务。早在产品从您的装配线下线之前,我们在工厂和您当地 Cat 代理商的应用团队就已开始行动。

了解详情
Cat®(卡特)价值宝(CVA)
Cat®(卡特)价值宝(CVA)

数字服务

通过 Cat 数字服务,您可以使用强大的软件和硬件解决方案,这些解决方案旨在最大限度地提高设备机群效率 - 由 Caterpillar 无与伦比的专家网络提供支持。获得您作出即时决策所需的见解,以确保设备正常运行并尽量减少非生产时间。

了解详情
数字服务
数字服务

为什么使用 Cat 原装零件?

是否需要能够全天候访问完成作业所需的 Cat 零件、工具和材料的相关信息?请访问全新 parts.cat.com 查看这些信息。 

了解详情
为什么使用 Cat 原装零件?
为什么使用 Cat 原装零件?

技巧和信息

工业动力电子通讯

注册获取我们的电子通讯,从而了解更多客户资料以及最新的行业新闻和专家技巧。

注册