Bandit Industries
Intimidator
18XP 和 19XPC

由 Cat® C4.4 和 C7.1 工业发动机提供动力

电力档案:Bandit Industries, Inc. Intimidator 18XP 和 19XPC
电力档案:Bandit Industries, Inc. Intimidator 18XP 和 19XPC

根据树木定制

Intimidator 18XP 和 19XPC

自 1983 年起家以来,Bandit 削片机已经走过了很长的一段路。第一款产品 Model 100 Brush Bandit 是在一个由六名员工组成的改造过的修理店中制造的。近 40 年过去了,Bandit 团队的 400 多名员工在密歇根州雷穆斯的一个 28 万平方英尺的制造空间,为世界各地的树木养护公司、土地清理业务和市政当局生产削片机以及树桩粉碎机、卧式粉碎机、履带式运输机和滑移式工装。 

Intimidator 18XP 和 19XPC
Intimidator 18XP 和 19XPC

产品概述

  • 如今,这家成功的削片机和粉碎机公司提供了广泛的削片机。Intimidator™ 18XP 是最受欢迎的手动削片机之一,它是由 Cat® C4.4 发动机提供动力的 18 英寸容量的鼓式机型。像 Bandit 的所有手动削片机一样,它具有独特的滑箱进给系统,该系统提供直接的向下压力,拉入、压碎和压缩树枝和树木,而几乎不需要修剪工作。
  • 18XP 的“老大哥”Intimidator 19XPC 通过易于操作的设计为需要更大容量的树木处理服务提供了升级装备。19 英寸容量的 19XPC 可配备 Cat C4.4 或 C7.1 发动机,具有一个更大直径的顶部进给轮和底部进给轮辊,可以产生超过 1 万磅的拉力,这样就更容易拉入更大的物料(甚至是整棵树),从而减少修剪时间和成本。  
  • 两种削片机都是可移动的,所以很容易使用卡车从一个地点运到另一个地点。而且由于重量对于可操作性和降低注册成本至关重要,因此轻巧的 C4.4 和 C7.1 非常适合这项工作。 
  • C4.4 和 C7.1 的另一个优势是其行业领先的扭矩。削片机的发动机在峰值扭矩下运行的时间越长,用户可以在不减慢或反转进给的情况下处理树木或树枝的时间就越长,对于每个客户的首要任务都是最大程度地减少停机时间的行业来说,这是至关重要的。
  • 客户希望他们的 Bandit 机器在每次启动时都能运行,因此,他们认识到为驱动这些机器的发动机提供支持的重要性。知道附近有一家 Cat 代理商可以迅速解决任何问题,这使削片机操作员对 Bandit 产品更加有信心。 

查看规格

联系 Bandit Industries, Inc.

/

Cat® 工业发动机支持

从安装支持到故障排除再到现场服务,您的 Cat® 代理商都是您的首选资源。171 家代理商服务于 192 个国家/地区,您所需要的专家帮助总是近在咫尺。

Cat®(卡特)价值宝(CVA)

我们还提供支持服务。早在产品从您的装配线下线之前,我们在工厂和您当地 Cat 代理商的应用团队就已开始行动。作为一家发动机供应商,提供发动机只是我们对您承诺的一部分。

了解详情
Cat®(卡特)价值宝(CVA)
Cat®(卡特)价值宝(CVA)

数字服务

获得您作出即时决策所需的见解,以确保设备正常运行并尽量减少非生产时间。通过 Cat 数字服务,您可以使用强大的软件和硬件解决方案,这些解决方案旨在最大限度地提高设备机群效率 - 由 Caterpillar 无与伦比的专家网络提供支持。 

了解详情
数字服务
数字服务

为什么使用 Cat 原装零件?

是否需要能够全天候访问完成作业所需的 Cat 零件、工具和材料的相关信息?请访问全新 parts.cat.com 查看这些信息。 

了解详情
为什么使用 Cat 原装零件?
为什么使用 Cat 原装零件?

技巧和信息

工业动力电子通讯

注册获取我们的电子通讯,从而了解更多客户资料以及最新的行业新闻和专家技巧。

注册