为市场带来新鲜空气
产品概览
发动机概览
阅读个人资料
画廊
相关资料
产品概述
- D900HAF 配备了 Sullivan-Palatek 电子控制系统,使用户可以输入他们需要的精确压力,以进行精确、省油的操作。该压缩机可用于操作手提钻、空气磨砂机、冲击式气动扳手、砂轮机和其他空气动力工具,这些是爆破、钻井和建筑项目必不可少的工具。
- 大型检修门使 D900HAF 易于维护,其坚固的锌铁合金镀层外壳设计可承受恶劣的环境。
- D900HAF 由 Cat® C7.1 提供动力,该发动机的功率为 300 hp,符合美国 Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准且具有高功率密度。C7.1 被确定为新压缩机的最佳选择,因为 Caterpillar 设计的这款发动机比 9 升平台更加紧凑,而且重量减轻 40%。这意味着承包商可以轻松地将 D900HAF 装载到卡车上,而无需租用大容量的起重机或叉车。更轻的重量也意味着运输过程中更高的燃油效率。有了 D900HAF,承包商可以更快更经济地开展工作。
- 为了解决新产品开发中面临的挑战,Sullivan-Palatek 在整个过程中与他们的 Cat 代理商密切合作。这个过程涉及评估小组的技术需求,指定一个定制的动力解决方案,使发动机与 Sullivan-Palatek 电子控制系统同步,创建 3D 发动机模型以确认完美配合工作,以及完成安装审核以确保压缩机能够满足客户的期望。
- 发动机符合最新的美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放要求。
- Cat 全球代理商网络提供一流的零件和服务(包括全天候在线订购零件),这些零件和服务易于获取,能够为客户提供附加价值。
Cat® 工业发动机支持
从安装支持到故障排除再到现场服务,您的 Cat® 代理商都是您的首选资源。171 家代理商服务于 192 个国家/地区,您所需要的专家帮助总是近在咫尺。