合作开发 Cat® 提供动力的 6 合 1 多功能动力系统
产品概览
发动机概览
阅读个人资料
画廊
相关资料
产品概述
- Finnning 的机械师使用 VMAC 为客户的重型设备提供服务,因此自然会更熟悉和喜欢 Cat 发动机,而非同类竞品。这就带来了对使用由 Cat 工业发动机提供动力的 VMAC 的需求。
- VMAC 和 Finning 有悠久的合作历史。在过去的二十年里,Finning 已成为 VMAC 最值得信赖的合作伙伴之一,因此,他们的需求对 VMAC 的研发重点和产品需求产生了重大影响。
- Finning 将 VMAC 与 Caterpillar 的工程团队联系起来,以快速启动探索过程。此 Cat 代理商还促进了 VMAC 多功能设计的应用审查,以确保符合 Cat 发动机工作技术规格。
- 审查完成后,Caterpillar 提供了发动机的建议。最终,Cat® C1.1 工业发动机被确定为最适合的发动机,因为它的适应性好,并且外形符合发动机的紧凑尺寸与产品的整体尺寸要求。
- 降噪是另一个重要的考虑因素,因为空气压缩机往往会产生高分贝(dB)的噪音。实际上,Finning 团队曾表示有兴趣从 VMAC 获得一款更安静的产品,而 C1.1 则使之成为可能:它利用较低的发动机转速,比其他小型工业发动机更好地降低了噪音。
- VMAC 使用 Cat C1.1 发动机带来了积极的体验,使其能够提供可靠、安静和耐用的产品,以紧凑的套件尺寸和优化的燃油效率实现出色性能。Cat 品牌还有助于立即建立与潜在客户的信任关系。
Cat® 工业发动机支持
从安装支持到故障排除再到现场服务,您的 Cat® 代理商都是您的首选资源。171 家代理商服务于 192 个国家/地区,您所需要的专家帮助总是近在咫尺。