在美国开展
全面清洁
产品概览
阅读个人资料
画廊
相关资料
产品概述
- 相比所有其他侧抛清扫机,Superior Broom SM74 和 DT74 清扫机具备许多独有的功能。SB Manufacturing 的专有、智能液压系统和电子歧管可以随时随地满足对动力的需求,实现最优的操作员控制和生产效率。该歧管可通过电子操纵手柄来远程安装和控制,将液压系统的热量和噪音隔离在驾驶室之外,确保更好的操作员舒适性。
- 与其他竞争对手的机器相比,操作员可以感受到更宽敞且密封效果更好的驾驶室,而仅中置的后弹簧悬架提供了平稳的驾驶体验,使机器控制更加可靠。在接近建筑物和停放的车辆时,可变刷速控制可实现较慢的清扫速度。
- 这两种型号均为业内仅有的配备 Cat® 发动机的侧抛清扫机。因此,这两种机型为 Cat 设备机群带来了很好的补充。
- SB Manufacturing 为 SM74 和 DT74 液压驱动清扫机选择了 Cat C3.4(208cid)74hp 涡轮增压 Tier 4 Final 发动机。此发动机符合该公司在多个方面的要求:它满足了客户对安静操作的需求。这是一款各方面都很均衡的发动机,为 Superior Broom 清扫机设计提供了合适的排量。而且此发动机提供足够的功率和高扭矩曲线,这对于操作 SB Manufacturing 的高科技液压系统必不可少。
- 发动机符合最新的美国 EPA Tier 4 Final 排放要求。
- Cat 全球代理商网络提供一流的零件和服务(包括全天候在线订购零件),这些零件和服务易于获取,能够为客户提供附加价值。
Cat® 工业发动机支持
从安装支持到故障排除再到现场服务,您的 Cat® 代理商都是您的首选资源。171 家代理商服务于 192 个国家/地区,您所需要的专家帮助总是近在咫尺。