动力传动系

动力传动系

Caterpillar 因制造出世界上最可靠的发动机和变速箱而誉满全球。但这远非全部。我们利用在各种市场数十年的服务经验,开发出 Cat 动力传动系统,其性能完全可满足 OEM 的应用需求。

在针对 OEM 应用进行优化时,Cat 动力传动系统集成其他动力传动组件并与之通讯,以提供客户需要的动力、换档方案及操作简便性。此套全方位的动力传动解决方案可提高燃油效率、实现平稳运行,从而提高生命周期价值。Cat 动力传动系列的可靠性和耐用性始于独具创新的设计。我们与全球各行各业的 OEM 协作,随时准备提供众所一致的久经考验的功能。

Caterpillar 提供各种用于重载应用的内置和外置行星齿轮传动轴。

Cat® 轴在崎岖或贫瘠地形条件下具有高耐用性、低噪声级和优异的牵引控制性能。Caterpillar 提供多种型号和负载能力。Caterpillar 的重载设计可承受全地形作业期间出现的冲击负载类型。

  • 重载设计采用了更坚固的齿轮和轴承,实现更高的耐用性。
  • 驱动轴与壳体之间的 Duo-cone 金属表面密封件可密封机油而阻止污染物进入。
  • 油浸盘式制动器无需调整且完全密闭。
  • 在恶劣地面或崎岖不平地面条件下,选装的前后限滑差速器可提供最大的牵引力。
  • 在低牵引或崎岖不平的地面条件下,防滑差速器可提供最大的牵引力。

变速箱

我们开发可与其他动力传动系统和组件集成的各种变速箱。

林业、机车、物料装卸、农业和采矿业等行业的 OEM 均依赖 Caterpillar 为其设计和制造变速箱。我们开发与其他动力传动系统和组件(包括发动机、轴、电子装置、液压装置和操作员界面)集成的各种变速箱,以提供最大的动力,同时优化整个动力传动系统的性能。

Caterpillar 利用对农业和相关行业数十年的服务经验,开发出可应对当前原始设备制造商面临的挑战的解决方案。Caterpillar 与服务于农业的 OEM 协作,生产出一系列新型高容量、高效的直接传动变速箱。

终传动

Caterpillar® 轮式装载机、非公路卡车、履带式推土机、轮式牵引型铲运机和木材集材机中使用的行星式终传动可供原始设备制造商选用。

行星式终传动具有以下特性:

  • 一级、两级和三级减速配置
  • 从 2500 到 25000 ft.lbs...(3390 到 33900 N.m)的扭矩输入
  • 广泛的齿轮速比选择
  • 自润滑
  • 金属表面密封件使用寿命较长
  • 设计紧凑

变矩器

与发动机的速度和功率匹配的变矩器会对车辆性能带来极大的正面影响。OEM 解决方案小组可为 OEM 提供众多的变矩器类型和各种规模的非公路设备供应商。

可提供各种配置以匹配特定的应用

  • 可提供标准的控制装置或电动和电子控制配置,以改变发动机转速和扭矩,从而最大限度地提高选装变矩器的配置功能
  • 标准变矩器
  • 扭矩分配器
  • 锁止离合器
  • 调节叶轮
  • 可变容量
  • 飞轮选件
  • 减速器
  • 可选失速扭矩比
  • 可选 SAE 泵驱动