工作室拍摄
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
照片 (7)

3941 mm(155 in),IT 连接器 运料臂

立即购买

主要技术规格

总宽度
26 in
660 mm
最大额定负载
4618.7 lb
2095 kg
最大水平伸出距离
155.2 in
3941 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

设计用来收集、装运和负载各种物料和设备。也非常适合在园林施工应用中负载、装运和部署树木和大型灌木。
重负荷设计

重负荷设计

重负荷设计提供额外的刚度和强度。
伸缩式内动臂

伸缩式内动臂

伸缩式内动臂是预钻孔的,以便于定位。臂长可使用锁定销手动调整,以适应作业和装载条件。
重负荷锁定扣

重负荷锁定扣

重负荷锁定扣可完整旋转 360 度。
可延长到三种长度

可延长到三种长度

可从连接器面延长到三种长度 - 只需拉动一个销即可。

产品技术规格适用产品 3941 mm(155 in),IT 连接器

总宽度 26 in 660 mm
最大额定负载 4618.7 lb 2095 kg
最大水平伸出距离 155.2 in 3941 mm
重量 899.5 lb 408 kg
总高度 32.6 in 827 mm
伸展长度 155 in 3937 mm
缩回长度 79 in 2007 mm
调整次数 3 3
两次调整之间的长度 38.1 in 967 mm
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 3941 mm(155 in),IT 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  3941 mm(155 in),IT 连接器

查看更多优惠