减少费用、停机时间和浪费的三个简单策略
经济与环境双赢
减排是石油和天然气公司谈论到环境,社区和治理目标时的焦点,但是节能是讨论可持续性话题中大家越来越多关注的领域。在卡特彼勒,我们一直在寻找方法帮助您减少零件,液体产品,过滤产品以及其他消耗品的使用,来延长部件的使用周期以及保养与大修之间的时间。您还可以采取一些简单的行动来减少浪费,它们都能为您带来获益:减少您的总运营成本和停机时间。
1.在发生故障之前进行维修。您知道吗?等到发动机、变速箱或泵出现故障后再进行维修,所产生的费用要比发生故障之前采取行动的费用要高2.5倍。通常,停机时间也更长,因为故障后的维修更为复杂。那是因为灾难性故障会造成意外损失,这需要您废弃许多本来可以重新使用或再制造的零件。通过状态监测接收到的设备数据生成预测提示,可以帮助您预计到部件何时会发生故障,因此您可以在发生故障之前进行保养计划,从而减少维修时间,金钱和零件耗费。
2.基于数据延长保养时间间隔。设备状态监测还可以为您提供其它帮助 – 提示您不必过早更换机油和过滤器,或过早撤出设备进行大修。所有的制造商都发布过设备保养和大修时间间隔建议,但是没有哪两个运营商会用完全相同的方式运行该设备。 根据您的现场工作条件、燃料的质量和其它因素,数据可以告诉您能够延长的间隔时间,这意味着更少的时间,金钱和材料的浪费。
3. 选择现成的卡特彼勒再制造产品。当到了需要更换部件的时候,选择卡特彼勒再制造件,它可以为您提供与新品件一样的质量和耐用性,以及与新品件一样的保修,但是价格只是新品件的一部分——通常是新品件价格的50-65%。生产再制造件所需的原材料和能源要比生产新品件少得多,因此是一种更具可持续性的选项。具体体现在生产卡特彼勒再制造件平均可以减少86%用水,减少85%新材料使用量并可以减少61%温室气体排放。卡特彼勒再制造产品涵盖各行业产品线约8,000种不同的产品,而且我们正在积极努力为石油和天然气产品系列中增加更多的再制造件。
不知道从哪里开始?请了解价值宝 (CVA)。
价值宝(CVA)是将这些减少浪费的策略付诸行动的简单易行的方式。CVA供您选择的解决方案种类多样,一应俱全,覆盖无忧维护,设备运行状况数据监测,专业代理商支持和其它服务,帮助您最大化投资收益和降低成本。您的Cat代理商可以帮助您量身订制CVA,帮助您实现经济和环境目标。
想帮助我们延长大修间隔时间吗?请与你的Cat代理商联系。
如果您认为某个部件的剩余使用周期要比我们发布的时间间隔所提示的要长,我们希望听到这个反馈。目前,我们结合不同运营实施现场跟踪项目收集实际数据,这可能会让我们做出延长保养或大修间隔,包括从更换机油和气门间隙调整到气缸盖、高压燃油泵或发动机整机的建议。如果您有兴趣加入,请与您与所在地区的代理商联系。