值得考虑CAT® 再制造
以最低的成本获得你想要的性能
只需要支付新品件价格的50-65%,就能获得看起来与新品件外观一样,性能表现也一样的配件,还有与新品件一样的保修。是不是听起来不太可能?但是选择再制造件就可以实现。这就是为何在您下次需要维修时请考虑再制造件的原因,因为它们可以实实在在的为您省钱。
不是所有的再制造水准相同
不同的公司使用“再制造”一词来表示不同的事物,从而导致了产品质量和性能的差异巨大。如果您对另一家公司的再制造产品有过不满意的用户体验,那您不是唯一的一个。但是,卡特彼勒再制造值得您更进一步的了解。
卡特彼勒公司以一流的工程技术、优质的原材料和强大的制造工艺而闻名。这就是为什么我们的产品使用周期更长,也使它们成为再制造的理想对象,因为在设计和制造时就考虑到了它们该承受多个修复周期。
我们再制造的运营流程始于我们的代理商将您退还的旧件发送给我们。我们采用先进的修复技术,严格遵循重复使用准则,通过先进的再制造工艺流程及出类拔萃的质量控制,对旧件进行清洁、检查、修复、按照原厂件的规格标准进行再制造,然后送到代理商的货架上。
卡特彼勒再制造产品表现出了与新品件相同的性能及运行能力。在某些情况下,它的性能表现可能会更出色,因为我们的工艺流程还包括了当下最新的工程技术更新。
性能与新品件一样,价格仅是新品件 的一部分
与制造新品件相比,再制造产品所需要的原材料,水和能源少得多,因此卡特彼勒再制造发动机及其部件的价格仅为新品件成本的一部分——通常是新品件价格的50-65%。不仅为您节省了成本,还免去了使用便宜的副厂件导致质量和耐用性差的风险。事实上,您设备的其它部件分辨不出这是再制造件,因为和原件没有什么差别。例如,您可以将卡特彼勒再制造变速箱与全新的Cat 3512E Tier 4 Final DGB发动机进行配对,不会出现性能问题。我们对每一个卡特彼勒再制造产品的性能表现充满信心,为它们提供了与新品件一样的保修。
另一个好处:选择再制造产品对环境保护有益。生产卡特彼勒再制造产品平均可以减少86%用水,减少85%新材料的使用量和61%温室气体排放。 这些是可让您和利益相关者赞叹和满意的数字。
石油和天然气设备CAT® 再制造备件
卡特彼勒再制造于1970年代开始从事卡车发动机再制造业务,并迅速发展为在基建和采矿领域的客户提供服务的业务。如今,卡特彼勒向各行各业的客户提供近8,000种不同类型的卡特彼勒再制造产品。对于石油和天然气设备,有包括再制造变速箱以及柴油和天然气发动机的许多主要部件:涡轮增压器、汽缸体,汽缸盖、喷油嘴、机油冷却器、机油泵、活塞、摇臂等。
请查看产品覆盖图表了解适用您的发动机型号的产品,或与您所在地的Cat代理商联系获取详细信息。当您准备购买时,流程很简单:只要把您的旧件退还给您的代理商,再以低于新品件的价格在代理商那里置换现成的再制造产品——并获得旧件抵扣。