Cat(卡特)自助服务选项(SSO)
当您准备更换Cat®(卡特)机器上的铲斗销和轴承时,我们的自助服务选项使您可以轻松自行完成更换。Cat(卡特)原装维修零件、推荐工具列表、检修说明等全部在便利的单一产品包中提供。
确知自身需求?
注意这些常见的维修指标:
接头卡住
接头松动
接头间隙/斜度增加
连杆销/衬套/轴承
支架总成
导管组件
连杆销组件
随附的维修说明
313D, 314C, 314D, 314E, 315B, 315C, 315D, 316E, 318D, 320B, 320C, 320D, 320E, 321C, 321D, 322B, 322C, 323D, 324D, 324E, 325B, 325C, 325D, 328D, 329D, 329E, 330B, 330D, 330F
950G, 950H, 950K, 950L, 950M, 962H, 966D, 966E, 966F, 966G, 966H, 966K, 966L, 966M, 970F, 972G, 972H, 972K, 972M
润滑不足是连杆销故障的首要原因。这可能导致连杆销磨损,在表面之间产生摩擦焊接。这可能会造成连杆销卡住,进而导致接头无法移动。
在进行日常绕机检查时检查连杆销和接头。查看螺栓、垫圈、板和润滑脂嘴是否损坏。检查接头和连杆销周围是否存在泄漏、锈蚀或油脂堆积。如果发现有任何零件缺失,请立即更换。如果您的机器配备自动润滑系统,请确保该系统的管路没有受损。
销子损坏的另一个迹象,是机器挖掘时的准确度变差。另外就是铲斗比以前松动。
操作机器时,请认真留意有无异常声音。如果接头嘎吱作响,则表明其可能未正确加注润滑脂,因此您应该排除故障。
注:有关具体说明,请务必查阅机器的《操作与维保手册》。
定期加注润滑脂,以使零件顺畅运转并清除接头处的污染物。首先将设备置于地面,以确保您可以安全地工作。拿上润滑脂枪和一条车间抹布,将嘴擦干净并加注润滑脂。然后可以泵入润滑脂,直到其开始从连杆销接头处溢出。您可以在机器的《操作与维保手册》中找到润滑位置和间隔。
它们完全符合严格的卡特彼勒技术规格要求,专为Cat(卡特)机械设备量身打造。所以每处接头均精密贴合,润滑脂有助于有效提高设备生产率、延长设备使用寿命并降低运营成本。
Cat(卡特)连杆销采用先进的深度热处理工艺制成,从而确保其强度足以轻松应对高负载工况。表面硬度经强化后,抗磨损性也随之增强。Cat(卡特)连杆销的表面具有极佳抗磨损性。其采用超精细表面处理技术制成,可显著提高性能并降低磨损率。