Cat(卡特)自助服务选项(SSO)
Cat®(卡特)车轮倾斜油缸专为平地机的特定功能而设计。您还可以将它们与Cat(卡特)独家液压油缸密封件结合使用,以帮助延长使用寿命并提高生产效率。准备更换车轮倾斜油缸吗?借助自助服务选项可以轻松地自行完成任务。Cat(卡特)原装油缸、推荐工具列表、检修说明等全部在便利的单一产品包中提供。
确知自身需求?
注意这些常见的维修指标:
过度滑移
泄漏
周期时间延长
油缸速度下降
活塞杆弯曲
活塞杆刮伤/有划痕
油缸损坏
生产效率下降
液压油污染
液压油缸密封件损坏
液压油压力高于或低于制造商建议的规格
液压油缸维修台
卡环钳
起重装置
提升带
液压管路污染控制件(盖、塞、盘等)
密封件撬起工具
拔销器
轴承拉出器附件
液压油缸珩磨头
随附的维修说明
120B, 120G, 120H, 120K, 120M, 140G, 140H, 140K, 140M
使用率高和恶劣的现场条件会导致油缸故障。冲击、腐蚀和磨损也会造成损害,并可能导致严重的机器性能问题。但令人惊讶的是,许多液压系统故障皆可归因于污染。
污染物可能通过液压油缸密封件进入。即使是液压杆上的微小缺陷也可能导致污染物进入。这会损坏液压油缸孔和活塞密封件,从而导致内部漏油和效率降低。通常,此类损坏在操作员发现问题前就已发生。
在操作员注意到问题前,液压系统的效率损失可能高达20%,因此,燃油支出会有所增加,效率反而出现下降。最终,污染物可能会扩散到整个液压系统,包括泵、马达和阀门。这可能导致灾难性故障和额外停机时间。
首先,启动发动机,听一下是否有呜呜声或研磨声。这些噪音可能是泵气蚀或轴承松动或故障的迹象。
接下来,关闭机器。将钥匙转至启动位置,并前后移动操纵杆以释放液压。在继续检查之前,给部件时间冷却。
然后,进行绕机检查:
注:有关具体说明,请务必查阅机器的《操作与维保手册》。
Cat(卡特)液压缸的设计具有更好的耐用性和精度,使其成为恶劣应用的理想选择。