安装支架 - S50

支架 安装支架 - S50

请求报价 立即购买

主要技术规格

接口类型
S50
S50
重量
70.5 lb
32 kg
总宽度
15.2 in
387 mm

概述

用于 G208 抓斗的安装支架。

产品技术规格适用产品 安装支架 - S50

接口类型 S50 S50
重量 70.5 lb 32 kg
总宽度 15.2 in 387 mm
总长度 20.4 in 518 mm
总高度 8 in 203 mm
销直径 2 in 50 mm
兼容性 TRS8 TRS8

了解 安装支架 - S50 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图